- IO-Link
- Settori industriali
Panoramica dei settori industriali
Non esistono due applicazioni uguali. Ogni applicazione presenta quindi requisiti specifici. Ciò include, in particolare, quelli relativi alla tecnologia di automazione. Abbiamo adattato i nostri master IO-Link per rispondere a queste sfide e abbiamo strutturato il nostro portafoglio in due aree. Offriamo master IO-Link per l'automazione di processo e master IO-Link per l'automazione industriale.
Igienicità e robustezza industriale
I master IO-Link per l'automazione dei processi sono destinati, ad esempio, ai clienti dei settori alimentare e delle bevande, farmaceutico e chimico. In queste aree si applicano i più elevati standard igienici. Grazie alla classe di protezione IP69K e ai materiali selezionati, i nostri master IO-Link per questi requisiti sono perfettamente attrezzati per processi di pulizia regolari e intensivi.
I nostri master IO-Link dimostrano i loro punti di forza anche nell'automazione industriale. I dispositivi robusti con involucri IP67 resistono agli urti, alle vibrazioni e agli effetti degli spruzzi di saldatura o degli oli industriali. Questo li rende ideali per l'uso sul campo, direttamente sulla macchina.
Ti aiuteremo a trovare la soluzione ideale.
Indipendentemente dal settore in cui operi e dai requisiti che esso comporta, abbiamo la soluzione giusta per te. Saremo lieti di collaborare per trovare il prodotto giusto o anche una soluzione completa.
| Automazione dei processi — serie food | Automazione industriale — serie coolant | ||
|---|---|---|---|
| Master IO-Link / Moduli Ethernet / Moduli IO-Link / Interruttori | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Master IO-Link ➜ | |||
| tecnologia di connessione ecolink | |||
![]() |
|
![]() |
|
| Connessione ecolink ➜ | |||
| Dispositivi IO-Link | |||
![]() |
Offriamo dispositivi adatti a numerose applicazioni nell'industria di processo. Per dispositivi specifici sono disponibili le relative approvazioni (EHEDG e 3A), le dichiarazioni di conformità (CE 1935/2004, FDA, FCM) e il design dei dispositivi (acciaio inossidabile, OPC (pulizia a impianto aperto), dispositivi monoblocco). |
![]() |
La più ampia gamma di dispositivi IO-Link, con migliaia di sensori per la maggior parte delle applicazioni nell'automazione industriale. Offriamo un'ampia gamma di dispositivi IO-Link, tra cui dispositivi di posizione, di processo, di controllo del movimento, di identificazione, di vibrazione e molto altro ancora. |
| Dispositivi IO-Link ➜ | |||
Che si tratti dell'industria alimentare, agricola, del trattamento delle acque e delle acque reflue, dei macchinari mobili, della robotica o dell'industria automobilistica, offriamo i prodotti, le soluzioni e i servizi giusti per ogni settore.
Ti aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi di ottimizzazione dell'efficienza, della qualità e dell'affidabilità dei tuoi impianti e processi attraverso l'automazione.
Grazie alla nostra profonda conoscenza del settore, alla tecnologia innovativa e alle partnership collaborative, ti accompagniamo nel percorso verso la soluzione ottimale. Perché le tue sfide sono ciò che ci spinge ad andare avanti.