Tecnica di collegamento ecolink
La gamma di prodotti ecolink di ifm comprende connettori femmina, connettori maschio, cavi di collegamento e ripartitori centrali nelle versioni M8 e M12.
I collegamenti di sensori, attuatori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili.
La gamma di prodotti si articola in base al rispettivo campo di applicazione. Oltre alla tecnica di collegamento per le applicazioni industriali generali, vi sono versioni per l'utilizzo in aree igieniche e umide nell'industria alimentare e delle bevande, nelle macchine utensili e per la lavorazione dei metalli, negli impianti di saldatura, nelle macchine mobili e nelle zone potenzialmente esplosive.
Vantaggi di ecolink ifm
- Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili.
- L'arresto meccanico protegge l'O-ring da danneggiamenti.
- L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni.
- LED ben visibili anche con forte esposizione di luce.