- Sensori Kplus
- Seleziona settore industriale
Il vantaggio dei sensori Kplus per il tuo settore industriale e le tue applicazioni
Seleziona l’applicazione desiderata
- Macchine utensili / Lavorazione dei metalli
- Macchine mobili
- Industria alimentare e applicazioni igieniche
- Impianti di liofilizzazione / Impianti di surgelazione /Celle frigorifere
- Industria automobilistica
- Robot per saldatura nella costruzione di carrozzerie
- Sistemi di movimentazione
- Impianti di imballaggio
Macchine utensili / Lavorazione dei metalli
- Elevata affidabilità con umidità e oli grazie a IP 68 / 69K, anche in presenza di forti variazioni di temperatura da -40 °C a 85 °C, ad es. utilizzando lubrorefrigeranti
- I pezzi in lavorazione vengono rilevati alla stessa portata, indipendentemente dal metallo utilizzato
- Dimensioni compatte, utilizzabili in spazi limitati
Macchine mobili
- Elevata affidabilità in ambienti bagnati e con oli grazie a IP 68 / 69K, anche con forti variazioni di temperatura da -40 °C a 85 °C, ad es. funzionamento delle macchine mobili in diverse condizioni climatiche d’estate e d’inverno
- Resistenti a shock e vibrazioni, ad es. vibrazioni del motore o sollecitazioni causate da asperità nel terreno o nell’area di applicazione delle macchine mobili
Industria alimentare e applicazioni igieniche
- Elevata affidabilità in ambienti bagnati e con oli grazie a IP 68 / 69K, anche con forti variazioni di temperatura da -40 °C a 85 °C, ad es. in processi di lavaggio ad alta pressione
- Le alte frequenze di commutazione permettono un rapido rilevamento, ad es. per rilevare numerosi piccoli ganci di metallo nei macelli avicoli
- L'elettronica del sensore, immune a interferenze, protegge da influssi negativi esterni, ad es. dovuti a impianti datati o non collegati a terra
Impianti di liofilizzazione / surgelazione
- Resistenza magnetica anche con campi magnetici molto variabili
- Elevata affidabilità anche con variazioni intense e rapide della temperatura da -40 °C a 85 °C
Celle frigorifere
- Resistenti alle commutazioni errate con basse temperature e interferenze esterne, ad es. dovute ad impianti di illuminazione
Robot per saldatura nella costruzione di carrozzerie
- I dispositivi sono disponibili anche con rivestimento antiaderente che li protegge dai lapilli di saldatura
- La tecnologia dei sensori, immuni a interferenze e resistenti a campi magnetici, evita commutazioni errate dovute alla saldatura
- Nessuna ripercussione a causa di alte temperature in prossimità del processo di saldatura
Sistemi di movimentazione
- Le alte frequenze di commutazione permettono un rapido rilevamento, ad es. nel trasporto di numerosi piccoli elementi metallici o portapezzi
- Resistenti agli shock e alle vibrazioni, ad es. dovuti alle collisioni o sollecitazioni dell’impianto attraverso le merci trasportate