You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Productos
  2. Comunicación industrial

Comunicación industrial

La interfaz Actuator Sensor Interface (interfaz actuador-sensor = AS-i) es un estándar independiente para la conexión de actuadores y sensores del primer nivel de campo. La interfaz AS-i se ha establecido como sistema de cableado económico en el sector de la automatización.
Un cable plano de dos hilos transmite datos y energía. Ello permite reducir el cableado drásticamente, ya que el conexionado paralelo convencional desde cada sensor y/o actuador hasta el controlador ya no es necesario. De este modo, el usuario se ahorra un buen número de bornes, cajas de distribución, tarjetas de entrada y salida y marañas de cables.
Las pasarelas AS-i con función de PLC controlan de manera fiable el intercambio de datos del nivel sensor/actuador y comunican rápidamente con el sistema de control del nivel superior. Pueden utilizarse como sistema de control descentralizado autónomo o como pasarela a los buses de campo más habituales. La gama incluye interfaces a EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT o CANopen.
Los módulos de E/S AS-i descentralizados conectan sensores binarios y analógicos y actuadores a la pasarela o al PLC a través de la interfaz AS-i.
El cable plano de dos hilos se conecta protegido contra inversiones de polaridad mediante la técnica de perforación. Los sensores y actuadores se conectan a través de conectores robustos de eficacia probada.