AS-Interface: estándar de instalación abierto a nivel mundial
Ventajas de AS-i: mayor rendimiento con menor complejidad
AS-Interface (AS-i, ASI) de ifm ofrece opciones completamente nuevas para el usuario. Desde la puesta en marcha sencilla y rápida, pasando por la información adicional disponible para la supervisión de la máquina, hasta la transparencia desde la máquina hasta el sistema de control: AS-Interface ofrece un convincente aumento de laeficiencia y un ahorro de costes en todos los aspectos. ¡Compruébelo usted mismo!
Valores basados en la experiencia de nuestros clientes que anteriormente utilizaban el cableado estándar en paralelo:
gracias a una instalación menos compleja
gracias a la disminución del cableado
y a una conexión más sencilla al sistema de control
Los fabricantes más importantes de sensores, actuadores y sistemas de control han desarrollado conjuntamente AS-Interface. Así se creó una interfaz estandarizada e independiente del bus de campo para la automatización que ofrece al usuario una conexión sencilla a los sistemas de control.