• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Módulos universales para aplicaciones de campo
  5. AC1150

Módulo AS-Interface para convertidores de frecuencia

AC1150

2DI RS485 SEW CCT

Módulo AS-Interface para convertidores de frecuencia

AC1150

2DI RS485 SEW CCT

  • Montaje y cableado muy sencillos
  • Para la conexión de sensores y actuadores con salida de cable
  • Conexión de dispositivos mediante bornes con resorte
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
Artículo descatalogado
  • ce
  • asib
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 80
Protección contra inversiones de polaridad
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 2
Entradas
Número de entradas digitales 2
Conexionado de las entradas digitales PNP
Alimentación del sensor en las entradas AUX
Alimentación de tensión [V] 20...30
Corriente máxima total de las entradas [mA] 26
Corriente de entrada alta [mA] > 5
Corriente de entrada baja [mA] < 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...55
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
Parámetros AS-i
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-7.F
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] F
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
función motor parado/girando Aviso de error entrada 1 entrada 2
Datos mecánicos
Peso [g] 286,7
Tipo de montaje Interfaz AS-i para zócalos de cable plano con alimentación externa
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo
Disponibilidad LED, verde
cortocircuito LED, rojo
función LED, rojo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
pines de contacto al zócalo, FK-E: