• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Montaje en armarios eléctricos
  5. AC2217

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC2217

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC2217

SmartLine25 4AI (V) C IP20

  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Cableado sencillo y rápido por medio de bornes elásticos de resorte
  • Diseño especialmente compacto
  • Bornes dobles para el paso en bucle de los cables del suministro de tensión
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: AC3217 Comparador de productos: AC2217 / AC3217 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA] 10...53; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 53; (con alimentación externa: 28 mA)
Protección contra inversiones de polaridad
Suministro de tensión adicional [V] 24 DC
Suministro de tensión adicional opcional
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 4
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas AS-i / AUX
Número de entradas analógicas 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Entrada analógica de tensión [V] 0...10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas analógicas no
Resolución de la entrada analógica 16 (1 bit = 1 mV)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...85
Grado de protección IP 20
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
MTTF [años] 120
Parámetros AS-i
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado no
Perfil maestro AS-i M3; M4
Perfil AS-i S-7.3.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] 3.E
Datos mecánicos
Peso [g] 168,5
Tipo de montaje montaje en carril DIN
Materiales PA 6.6
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
errores LED, rojo
función LED, amarillo canales 1...4
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión COMBICON: