• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Compactos módulos de campo CompactLine con montaje a rosca
  5. AC2490

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2490

CompactM8 4 DI 4 DO

Módulo CompactLine AS-Interface

AC2490

CompactM8 4 DI 4 DO

  • ce
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Versión solo para la utilización con maestros AS-i con perfil M4, Para conectar contactos mecánicos es necesario conectar un sensor adecuado a cualquier entrada
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 230
Suministro de tensión adicional [V] 15...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 1000; (AUX; < 40 °C: 2 A)
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 18...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 180
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 4
Circuito PNP
Rango de tensión DC [V] 15...30; (AUX)
Corriente máxima por cada salida [mA] 500; (< 40 °C: 1000 mA)
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica
Alimentación de los actuadores en las salidas AUX
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...60
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [años] 278
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Parámetros AS-i
Versión AS-i 3.0
Modo de direccionamiento ampliado
Perfil maestro AS-i M4
Perfil AS-i S-7.A.7
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] A.7
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada 1 2 3 4
conector hembra I-1 I-2 I-3 I-4
pin 4 4 4 4
Salida 1 2 3 4
conector hembra O-1 O-2 O-3 O-4
pin 4 4 4 4
Bits de parametrado
Bit de parametrado Designación
P0 no utilizado
P1 indicación de fallos de periféricos : 1 activada / 0 desactivada
P2 no utilizado
P3 no utilizado
Datos mecánicos
Peso [g] 150
Tipo de montaje Montaje en pared posterior
Dimensiones [mm] 134,5 x 30 x 23,5
Materiales PBT
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo I1...I4, O1...O4
Disponibilidad LED, verde AS-i, AUX
errores LED, rojo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo M12
Accesorios
Componentes incluidos
Placa indicadora
Tapones de protección: 2
Accesorios (opcionales)
Tapón de protección: M8, E73005
Toma vampiro para cable plano: 1 m, cable redondo, E70582
Adaptador para carril DIN:, E73007
Notas
Notas
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - AS-i
Conector: 1 x M12; codificación: A
Conexión eléctrica - Entradas
Conector: 4 x M8; codificación: A
Conexión eléctrica - Salidas
Conector: 4 x M8; codificación: A