• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Montaje en armarios eléctricos
  5. AC3216

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC3216

SmartL25 4 AI (C) C IP20

  • Para el uso en armarios eléctricos
  • Cableado sencillo y rápido por medio de bornes elásticos de resorte
  • Diseño especialmente compacto
  • Bornes dobles para el paso en bucle de los cables del suministro de tensión
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 157
Protección contra inversiones de polaridad
Suministro de tensión adicional [V] 20...30 DC; (AUX)
Suministro de tensión adicional opcional
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 550; (AUX)
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas analógicas: 4
Entradas
Alimentación del sensor en las entradas AS-i / AUX
Alimentación de tensión [V] 18...30
Corriente máxima total de las entradas [mA] 100
Número de entradas analógicas 4; (conexión de sensores de 2, 3 y 4 hilos)
Entrada analógica de corriente [mA] 4...20
Resistencia a cortocircuitos de las entradas analógicas no
Resolución de la entrada analógica 16 bit (1 bit = 1 µA)
Precisión de la entrada analógica [%] 0,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...70
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 20
Grado de protección de los bornes IP 20
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Homologación UL
alimentación de tensión Class 2
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado no
Perfil maestro AS-i M3; M4
Perfil AS-i S-7.3.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] 3.E
Datos mecánicos
Peso [g] 260,7
Tipo de montaje montaje en carril DIN
Materiales PC-GF20
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
señal analógica LED, amarillo canales AI1...AI4
diagnóstico LED, amarillo
Disponibilidad LED, verde AS-i, AUX
errores LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
conectores COMBICON
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión conectores: 4 x ; espaciado entre contactos: 5,0 mm