• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Montaje en armarios eléctricos
  5. AC3251

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC3251

SmartL25 4DI 4DO T C

Módulo AS-Interface para armario eléctrico

AC3251

SmartL25 4DI 4DO T C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...31,6 DC
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 250
Suministro de tensión adicional [V] 20...30 DC; (AUX)
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] 4000; (AUX)
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas
Número de entradas digitales 4
Conexionado de las entradas digitales PNP; (tipo 2 según IEC 61131-2)
Alimentación del sensor en las entradas AS-i
Alimentación de tensión [V] 18...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA] 200
Corriente de entrada alta [mA] 6...10
Corriente de entrada baja [mA] 0...2
Punto de conmutación alto [V] > 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales
Salidas
Número de salidas digitales 4
Circuito PNP
Rango de tensión DC [V] 20...30; (AUX)
Corriente máxima por cada salida [mA] 1000; (categoría de uso DC-12: 700 mA; categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 20 W (IEC 60947-5-1))
Corriente máxima total de las salidas [A] 4
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica
Alimentación de los actuadores en las salidas AUX
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Nota sobre la temperatura ambiente
Con la siguiente temperatura ambiente, observar la reducción de potencia de la corriente máxima indicada en las instrucciones de uso: > 40 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...75
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Grado de protección IP 20
Grado de protección de los bornes IP 20
Grado de suciedad 2
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [años] 262
Notas El equipo debe recibir el suministro de tensión de una fuente de alimentación con separación galvánica.; Esta fuente de alimentación debe disponer en la parte secundaria de un fusible con homologación UL (véase anexo).; Opcionalmente también se puede utilizar una fuente de clase 2 para la alimentación auxiliar.
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado no
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-7.0.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 7
Código ID AS-i [hex] 0.E
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
entrada I-1 I-2 I-3 I-4
Salida O-1 O-2 O-3 O-4
Datos mecánicos
Peso [g] 131,9
Tipo de montaje montaje en carril DIN
Materiales plástico; PC-GF20
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación LED, amarillo I1...I4, O1...O4
Disponibilidad LED, verde AS-i, AUX
errores LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
Clemas elásticas de jaula
Notas
Notas
No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión conectores: 4 x ; espaciado entre contactos: 5,0 mm