• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulos de E/S AS-Interface
  4. Módulos de campo ClassicLine con técnica de montaje rápido
  5. AC5213

Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

Módulo ClassicLine AS-Interface con técnica de montaje rápido

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • Sencillo montaje y cableado sin herramientas gracias a la técnica de montaje rápido
  • Tres sentidos seleccionables del cable plano
  • Potentes LED bien visibles para indicar el funcionamiento, el estado de conmutación y los errores
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robustos conectores M12 para la conexión de sensores y actuadores
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Campo de aplicación
Aplicación Montaje de campo
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA] 50
Corriente máxima total [A] 4
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 4
Salidas
Número de salidas digitales 4
Circuito PNP
Rango de tensión DC [V] 15...30; (según MBTP; a través de cable plano)
Corriente máxima por cada salida [mA] 2000; (categoría de uso DC-13 (control de electroimanes): 40 W (IEC 60947-5-1))
Protección contra cortocircuitos
Separación galvánica
Alimentación de los actuadores en las salidas AUX
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [años] 201
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.11; 3.0
Direccionamiento AS-i toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado no
Perfil maestro AS-i M2; M3; M4
Perfil AS-i S-8.0.E
Configuración de E/S AS-i [hex] 8
Código ID AS-i [hex] 0.E
Asignación de bits de datos
bit de datos D0 D1 D2 D3
Salida 1 2 3 4
conector hembra O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
pin 4 2 4 4 2 4
Datos mecánicos
Peso [g] 183,5
Tipo de montaje conexión directa a cable plano AS-i
Materiales PA; contactos vampiro: CuSn6 niquelado y estañado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad LED, verde
errores LED, rojo
función LED, amarillo
Conexión eléctrica
Conexión del módulo Cables planos
Accesorios
Componentes incluidos
zócalo
Accesorios (opcionales)
Tapón de protección: M12, E73004
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión técnica de montaje rápido para cable plano AS-i: ; orientación posible en tres sentidos
Conexión Conector: M12