- Productos
- Comunicación industrial
- Componentes de bus de campo
- Maestros IO-Link para aplicaciones de campo en automatización industrial
- AL1306
Campo de aplicación
Aplicación | Módulos de E/S para aplicaciones de campo |
---|---|
Función de alimentación en serie | interfaz de bus de campo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC; (US ; según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 300...3900; (US) |
Clase de protección | III |
Corriente máxima total [A] | 3,6 |
---|
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16; (configurable) |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16; Número de salidas digitales: 8 |
Entradas
Número de entradas digitales | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Punto de conmutación alto [V] | 11...30 |
Punto de conmutación bajo [V] | 0...5 |
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí |
Salidas
Número de salidas digitales | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; IO-Link |
---|
Estándar de transmisión | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s | |||||||||
Protocolo | PROFINET | |||||||||
Valores por defecto |
|
|||||||||
Nota sobre las interfaces |
|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocolo | MQTT JSON | ||||
Valores por defecto |
|
||||
Nota sobre las interfaces |
|
Tipo de transmisión | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisión IO-Link | 1.1 |
Número de puertos clase A | 8 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...85 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de suciedad | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 76 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 411,4 |
---|---|
Materiales | Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado |
Material de la junta | FKM |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Ethernet
PROFINET X21, X22 | Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM |
---|
Conexión eléctrica - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X08 | Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |
---|
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
X31 | Conector: M12; codificación: A |
---|