Sistemas de conexión especiales desde el sensor hasta ERP
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf549-2240x1260-01.jpg?v=-56793119)
ecolink EVF ahora también con conexión Ethernet M12 para módulos IO-Link y conector RJ45, especiales para zonas asépticas y húmedas
- Libre de halógenos y sin silicona
- Sellado óptimo incluso realizando un montaje manual gracias a la tuerca contorneada de gran agarre
- Protección permanente antivibraciones con contorno de dientes de sierra
- Gran resistencia de los materiales a los detergentes habituales de la industria alimentaria
ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un éxito duradero. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el conector M12 fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. El montaje o desmontaje se puede realizar sin problemas con la mano sin necesidad de utilizar herramientas. Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.