• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Precisos sensores de inclinación para aplicaciones dinámicas

Los sensores de inclinación de 1 o 2 ejes con 6 grados de libertad ofrecen un rápido tiempo de reacción y una alta calidad de señal, incluso en aplicaciones bajo las condiciones más extremas

  • Sensores de inclinación de 1 o 2 ejes con 6 grados de libertad
  • Rápido tiempo de reacción y alta calidad de señal gracias al innovador algoritmo de fusión de sensores
  • Los datos brutos del acelerómetro y giroscopio ofrecen funciones avanzadas
  • Alto grado de protección IP 68 / IP 69K para el uso bajo las condiciones más extremas

Medición de inclinación inmune a interferencias
Los sensores de inclinación dinámicos de la gama JD sientan un nuevo precedente en términos de calidad de señal y capacidad de respuesta. Utilizan tanto un giroscopio 3D como también un acelerómetro 3D. La unidad de medición inercial de 6 ejes con filtro inteligente para la fusión de datos de sensores emite precisos valores de inclinación. Las interferencias que se producen p. ej. en aplicaciones móviles debido a vibraciones, choques u operaciones de arranque y frenado, no falsean los valores de medición.

Interfaz versátil
El sensor de inclinación posee una interfaz CANopen para la transmisión de datos de medición y para la parametrización. En caso necesario, es posible activar una resistencia terminal integrada a través de software.