Reequipamiento digital efectivo con el nuevo divisor de datos IO-Link
- Plug & Play para la integración a posteriori sin modificar la instalación
- Rápida entrega de los datos de los sensores a sistemas superiores en la nube o en el IoT
- Apoyo perfecto para el personal de servicio técnico y mantenimiento
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Desacoplamiento sencillo de los datos IO-Link relevantes para un eficiente diagnóstico o control del proceso
Estado actual sobre el terreno
En instalaciones antiguas, las señales de salida analógicas o digitales de los sensores se suelen enviar directamente a las tarjetas de entrada estándar del controlador, donde son procesadas. Además, los sensores actuales normalmente están equipados con IO-Link. A través de esta vía transmiten adicionalmente datos relevantes que se pierden durante el uso convencional.
Aproveche hoy mismo las ventajas del futuro
Con el divisor de datos IO-Link, ahora también es posible realizar la monitorización independiente de la instalación en un sistema convencional que hasta ahora estaba funcionando en modo SIO. Las señales de salida relevantes para el controlador se siguen transmitiendo a las entradas del controlador en el modo SIO. Además, sin embargo, el valor del proceso y otros datos del sensor se capturan a través de IO-Link y se transmiten a un sistema del nivel superior (Smart Observer, nube). El sensor se puede parametrizar, por ejemplo, con el software LR Device y un correspondiente maestro IO-Link.