Seguimiento de los valores del proceso directamente en su smartphone
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-accessories-e30446-2240x1260-01.jpg?v=1348196882)
- Nuevo conector Bluetooth en línea IO-Link*
- Aplicación QuickLook de ifm para smartphone y tablet
- Transparente para el maestro
Un extra de rendimiento gracias a IO-Link
- Amplia memoria del histórico
- Transmisión de todos los valores del proceso y eventos de un sensor
Visualización rápida y fácil de los valores del proceso en su smartphone
Con el nuevo conector y la correspondiente aplicación QuickLook de ifm, los usuarios pueden ahora hacer directamente el seguimiento de los valores de medición y eventos transmitidos a través de IO-Link. El conector se enchufa directamente en el cable entre el sensor IO-Link y el maestro, de este modo se establece una conexión Bluetooth entre el smartphone y el conector Bluetooth en línea IO-Link. Este sistema es perfecto para el control de valores del proceso de sensores sin pantalla o instalados en lugares inaccesibles. Además, el conector también dispone de una memoria del histórico para el registro de datos, lo que simplifica el diagnóstico de la instalación.
Requisitos del sistema
La aplicación está disponible tanto en la Apple Store como en la Google Play Store. Requiere un sistema operativo iOS a partir de la versión 8.0 o un sistema operativo Android a partir de la versión 4.3. El smartphone debe ser compatible con Bluetooth 4.0.