You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States

Cables CAN M12 ecolink para aplicaciones móviles

  • Cable de gran sección transversal para una baja caída de tensión
  • Protección permanente antivibraciones gracias al contorno de dientes de sierra
  • Estanqueidad óptima incluso realizando un montaje sin herramientas
  • El tope fijo mecánico protege la junta tórica contra daños

Máxima fiabilidad en aplicaciones móviles
La gran sección transversal del cable de 2 x 0,75 mm² (fuente de alimentación) y 2 x 0,5 mm² (CAN) permite la transmisión de altas corrientes con baja caída de tensión, así como la transmisión de datos sin interferencias. El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo manualmente y sin herramientas. La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y permanente. Los materiales de gran calidad, además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad. Esto hace que los cables CAN sean ideales para el uso en interiores y exteriores en aplicaciones con vehículos y maquinaria móvil.

Productos