You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulo AS-i con pulsadores luminosos y conector M12

Módulo AS-i con pulsadores luminosos y conector M12

  • 2 botones pulsadores y 2 salidas LED
  • Botones con punto de presión palpable para la protección contra una activación involuntaria
  • Robusta carcasa de acero inoxidable con alto grado de protección
  • Montaje sencillo y versátil
  • Alimentación del módulo a través de AS-Interface

Módulos robustos para aplicaciones de campo

ifm ofrece dos nuevos módulos con pulsadores luminosos integrados en una carcasa innovadora. Los nuevos módulos disponen de dos botones y dos controles mediante LED. Gracias al grado de protección, pueden ser utilizados sobre el terreno, es decir, cerca de los procesos. De esta manera se eliminan las largas distancias entre los sensores/actuadores y el armario eléctrico.

Rendimiento sobre el terreno

La técnica de conexión M12 ofrece la máxima seguridad de montaje y flexibilidad. Ambos módulos son alimentados exclusivamente a través de AS-i, por lo que no se requiere una fuente de tensión adicional de 24 V. El montaje de los módulos se realiza a través de los taladros M4 existentes.

Puesta en marcha

El direccionamiento de los módulos AS-i se lleva a cabo a través del conector M12 de la parte frontal. Los módulos pueden ser conectados a la unidad de direccionamiento con un cable de conexión estándar.

Diagnóstico

El LED Fault en el conector M12 proporciona al usuario una sencilla localización de errores, como p. ej. la detección de un error de comunicación.

Productos