• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Gama de sensores de nivel
  2. Medición continua del nivel
  3. Fluidos a base de aceite

Sensores de nivel para fluidos a base de aceite o agua

Gama de sensores Longitud de montaje Tecnología Señal Particularidades

LR
100…2000 mm Ondas radar guiadas • Transmisor
• Salida de conmutación
• IO-Link
• Sencillo montaje desde arriba
• Las varillas se pueden cortar a medida
• Los tubos coaxiales aumentan la intensidad de la señal en aplicaciones con aceite

LK / LT
264…728 mm Capacitiva • Transmisor
• Salida de conmutación
• IO-Link
• Sencillo montaje desde arriba
• Protección independiente contra exceso de llenado
• Versiones LT con indicación de temperatura

KQ10
228 mm
Se pueden combinar varios equipos
Capacitiva • Salida de conmutación
• IO-Link
• Montaje en el exterior de depósitos no metálicos mediante abrazadera o cinta adhesiva
• Combinación de varios equipos en tanques grandes
• Indicación clara del nivel mediante barra de LED

PS
0…1 bares Presión hidrostática Transmisor • Simplemente se sumerge en el depósito
• Transmisor de 2 hilos
• Compensación de la presión mediante cable con tubo capilar

PN
Sin límites Presión hidrostática • Transmisor
• Salida de conmutación
• IO-Link
• Montaje en el fondo del depósito
• Pantalla bicolor

PG
Sin límites Presión hidrostática • Transmisor
• Salida de conmutación
• Montaje en el fondo del depósito
• Manómetro / pantalla digital

PA / PX
Sin límites Presión hidrostática Transmisor • Montaje en el fondo del depósito
• Transmisor de 2 hilos