• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Tecnología de radar
  2. Sensores de distancia por radar

El sensor por radar mide la distancia, la posición y la velocidad, incluso con mala visibilidad

Detección fiable en entornos difíciles

Ya sea con lluvia, nieve, viento fuerte, polvo o temperaturas extremas: el sensor por radar detecta los objetos con precisión y fiabilidad en todas estas condiciones. Para ello cuenta, además de con su robusta tecnología de radar, con distintos modos de funcionamiento que permiten ajustar con precisión el sensor a la aplicación correspondiente, así como con una elevada resistencia a golpes y vibraciones.

¿Qué ventajas ofrece el sensor por radar?

Todo a la vista
Detección fiable incluso con poca visibilidad
Elevada resistencia
Ideal para entornos exigentes y aplicaciones en exteriores gracias a una detección independiente de las condiciones meteorológicas y a un amplio rango de temperaturas
Ajuste flexible
La gran variedad de modos de funcionamiento permite amplios alcances o una resolución con precisión milimétrica
Fácil puesta en marcha
Configuración intuitiva y visualización clara de los datos de medición en el nivel de IT mediante ifm Vision Assistant o ifm moneo
Disponibilidad internacional
Dos rangos de frecuencia diferentes permiten su uso en gran parte del mundo

Aplicaciones de los sensores de distancia por radar

Monitorización de las cintas transportadoras
Detección sin contacto y simultánea de la altura de carga y la velocidad de una cinta transportadora

Determinación de la posición de vehículos
Detección de vehículos en túneles de lavado o durante operaciones de atraque en rampas de carga y descarga

Control de la distancia y medición de la altura
Detección fiable de las distancias al suelo o a plantas, incluso en ambientes con mucho polvo

Supervisión del entorno y prevención de colisiones
Detección temprana de obstáculos en los alrededores de un vehículo en movimiento y asistencia al conductor en la supervisión de zonas poco visibles

Control inteligente de acceso
Apertura y cierre automáticos de puertas y barreras con supresión del tráfico cruzado

Conexión del sistema

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Emisión de múltiples valores de medición
    Detección simultánea y sin contacto de la distancia, la velocidad y el sentido de movimiento del objeto
  • Plug & Work
    Configuración intuitiva y emisión continua de datos de medición
  • Aumento de la disponibilidad de las instalaciones
    Supervisión de las condiciones de orientación del sensor gracias a la emisión de valores de inclinación.
    Además, la función de almacenamiento de datos permite sustituir el equipo de forma rápida y sencilla, sin necesidad de reajustar los parámetros.

Preguntas frecuentes sobre los sensores de distancia por radar

Productos

Sensor de nivel por radar: rápido y preciso hasta 10 m

Supervisión de niveles en tanques sin interferencias

El nuevo sensor de nivel por radar LW2720 establece nuevos estándares en términos de velocidad y precisión. Incluso la puesta en marcha puede llevarse a cabo en un tiempo récord: un cable M12 estándar, la rápida parametrización a través de IO-Link y la gran variedad de adaptadores garantizan una puesta en marcha fácil y precisa desde el primer momento.