- Sensores de temperatura según el campo de aplicación
- Aplicaciones asépticas
Sensores de temperatura para aplicaciones asépticas
Gama de sensores | Rango de temperatura | Longitud de montaje | Señal | Descripción | Visualización | Particularidades |
---|---|---|---|---|---|---|
TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | • Transmisor • Conmutación • IO-Link |
Integrado | LED de estado de gran tamaño | • Sistema dual • Detección automática de derivas • Valores de datos digitales • Precisión +/- 0,2 K |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • Transmisor • IO-Link |
Integrado | Pantalla numérica | • Precisión +/- 0,3 K • Carcasa de acero inoxidable compacta y totalmente soldada • Pantalla bicolor de 4 dígitos • Tiempo de respuesta rápido (1/3 s) |
TSE |
-50…200 °C | 17...350 mm | • Transmisor • IO-Link |
Integrado | LED de estado | • Precisión +/- 0,3 K • Carcasa de acero inoxidable compacta y totalmente soldada • Tiempo de respuesta rápido (0,5/2 s) |
TM / TT |
-40...150 °C | Montaje enrasado …560mm |
• RTD | Sonda RTD de 6, 10 mm | – | • Para la conexión a una unidad de evaluación • Conexión M12 para un cableado sencillo • Conexión de proceso flexible |