- Sensor de visión 3D inteligente O3M
- Aplicaciones
- Control de distancia
Sensor de visión 3D inteligente O3M – Control de distancia
Control de altura y distancia en zonas aeroportuarias
Mediante la sencilla supervisión de una zona previamente definida, el sensor de visión 3D puede emitir la distancia en plano con respecto a un objeto. Para ello no solo se observa un punto individual, sino que se supervisa una zona y se emite la distancia más próxima y/o lejana.
Asistencia para remolcadores de aviones.
Mediante la sencilla supervisión de una zona previamente definida, el sensor de visión 3D puede transmitir al controlador de la máquina un aviso de posición final o incluso una imagen del contorno del tren delantero.
Sistema de asistencia de posicionamiento para vehículos de carga por cinta transportadora.
Con más de 1000 mediciones individuales se detecta de forma precisa el espacio que se encuentra delante de la cinta transportadora. En total 64 "regiones de interés" (ROI), es decir, zonas específicas cuyas distancias deben ser supervisadas, permiten poner en práctica soluciones específicas para el cliente de forma rápida y sencilla.
Control de altura para camiones cisterna.
La función integrada de detección de "distancia mínima" puede supervisar simultáneamente hasta 64 puntos seleccionables en el camión cisterna. El conductor puede así, por ejemplo, ser asistido durante el posicionamiento del camión cisterna debajo del ala del avión o ser informado en caso de descenso del ala.