- ecomatmobile
- Sistemas de control
Controladores ecomatmobile
Compacto y flexible
Grandes prestaciones: Controlador de 32 bits, gran memoria de trabajo y conectividad CAN |
Robusto: Resistente a las vibraciones, la humedad y las temperaturas ambientales extremas |
Seguridad: Variantes para el uso en aplicaciones de seguridad |
Sencillo: Programación estandarizada según IEC-61131-3 con CODESYS |
Flexible: Puertos de E/S configurables: digital, analógico, PWM |
ecomatController
Potentes controladores para una gran variedad de aplicaciones móviles
Los potentes microcontroladores de 32 bits garantizan tiempos de ciclo muy cortos. La amplia memoria permite el procesamiento de complejos programas de aplicación. Un segundo microcontrolador integrado supervisa las funciones importantes del sistema. Además de salidas y entradas digitales, el sistema de control posee también puertos analógicos. Asimismo, también se pueden utilizar las entradas para señales rápidas hasta 30 kHz. Todas las entradas y salidas están protegidas contra fallos y sobrecargas. Las fuentes de alimentación de amplio voltaje permiten el funcionamiento en redes de a bordo de 12 y 24 V.
Funciones de pasarela
Casi todos los controladores tienen varias interfaces CAN. A través de la interfaz se transmiten datos mediante el protocolo CANopen, por ejemplo, a los módulos descentralizados de entrada/salida o a una pantalla HMI. Los controladores con más de una interfaz CAN también se pueden utilizar como pasarela. De esta forma se pueden, por ejemplo, procesar datos de control y diagnóstico de motores diésel con el protocolo SAE J1939.
Programable según IEC 61131-3
La programación mediante CODESYS según IEC 61131-3 permite al usuario realizar una configuración de forma clara y sencilla. Para funciones especiales de hardware (por ejemplo, pasarela SAE J 1939 / CANopen) están disponibles bibliotecas funcionales.
Controladores de aplicaciones móviles | ||
---|---|---|
• Para funciones de control en vehículos y máquinas móviles |
Controladores para utilización en cabinas y armarios eléctricos | |
• Para funciones de control en vehículos y máquinas móviles |
Controladores con altos requisitos de protección |