Sistemas de identificación RFID de ifm
Los sistemas automatizados de identificación son actualmente un estándar en producción, intralogística y sistemas transportadores. Por un lado, facilitan una distribución de mercancías o componentes adecuada a las necesidades, y por otro, permiten la trazabilidad de piezas en tiempo real. Los procesos de fabricación y suministro pueden ser así controlados de forma totalmente automática y ser documentados en su totalidad.
En los sistemas de identificación RFID, las etiquetas electrónicas RFID (denominadas tags), montadas en portapiezas o portamercancías, son leídas y/o escritas sin contacto por antenas. Sus datos se emiten directamente a una unidad de evaluación RFID para su procesamiento. La unidad de evaluación transmite los datos al PLC a través de las interfaces de bus de campo, como p. ej. PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT. Algunos campos de aplicación son, p. ej. el control del flujo de materiales en líneas de producción.