- Ventajas de IO-Link
- Integración del sistema
- Conexión IIoT
Conexión IIoT para soluciones informáticas
¡No deje que su PLC cargue con todo!
Utilice ya el Startup Package para conectar fácilmente las IIoT.
El PLC ha sido un pilar de la automatización desde la década de los 70 y se utiliza para controlar equipos industriales automatizados. Con el auge de las tecnologías basadas en Ethernet y las aplicaciones IIoT, el PLC se ha visto obligado a transferir cada vez más información que no se utiliza necesariamente para controlar las máquinas.
El PLC utiliza solo el 5% de la información del sensor. El tamaño de estos datos se mide en bytes y el tiempo de ciclo, en ms. ¿Y si sus sensores pudieran comunicarse directamente con sus sistemas SCADA, MES, ERP y CMMS sin que interviniera el PLC, y aun así se pudiera enviar la información al PLC para que controlara la maquinaria?
Esto es ahora posible con la ruta en Y de ifm. Nuestros maestros IO-Link tienen un puerto IIoT independiente con una dirección IP dedicada para la infraestructura informática, sin que esto afecte al controlador de la maquinaria. Este método único permite enviar información y datos directamente a donde se necesitan.
Los HMI, ordenadores de visualización, servidores, PC etc. emplean el 95% de la información de los sensores. El tamaño de los datos se mide en MB y el tiempo de ciclo, en segundos.