You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States

La fórmula mágica del M18 Cube

Montaje estándar + compacto y ahorro de espacio = M18 Cube

Similitudes entre los sensores con formato Cube

  • Carcasa rectangular compacta para espacios reducidos en combinación con rosca M18.
  • Altos grados de protección y robusta carcasa metálica para entornos industriales agresivos.
  • Ajuste rápido y sin esfuerzo de los puntos de conmutación mediante IO-Link o teclas.
  • Visualización permanente del valor de distancia mediante IO-Link.

Sensor fotoeléctrico: Para aplicaciones rápidas

  • Supresión de fondo y alta frecuencia de conmutación de 1000 Hz para un funcionamiento rápido.
  • Detección de objetos claros u oscuros a grandes distancias.

Sensor ultrasónico: para superficies difíciles

  • Alcance máximo de hasta 1,2 m, independientemente del color, la transparencia o el nivel de brillo de la superficie del objeto.
  • Sistema réflex disponible para detección de objetos independientemente de la orientación.

Sensor de distancia PMD: para una detección precisa

  • Innovador sistema de medición On-Chip del tiempo de propagación de la luz con tecnología PMD para mediciones exactas de hasta 1,5 m.
  • Excelente resistencia a la reflexión, independencia de color y supresión de fondo para un funcionamiento fiable y sin problemas.

Tres principios de medición ofrecen soluciones adecuadas para cada aplicación:

Objeto / Aplicación   Sensor de distancia PMD Sensor
óptico
Sensor ultrasónico

Objetos brillantes

Objetos irregulares

Objetos con agujeros

Objetos transparentes

Líquidos
transparentes

Film
transparente

Área grande
Una señal

Ángulo al objeto

Targets pequeños

Objetos de diferentes colores

Nivel de llenado de objetos irregulares
(semillas, patatas)

Gran alcance (>1 m)