You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Sensores ultrasónicos
  2. Gama de productos
  3. Diseño compacto

Tipo compacto M18 Cube

Los sensores ultrasónicos de ifm de tipo compacto M18 Cube ofrecen una zona ciega especialmente pequeña, amplios alcances y una alta resolución. El diseño en forma de cubo rectangular está pensado para su instalación en aplicaciones donde el espacio es limitado. Con su rosca lateral M18 y el conector orientado hacia abajo, este modelo es ideal para su utilización en sistemas de transporte industrial.

Características principales:

  • Tipo M18 Cube
  • Zona ciega pequeña
  • Alcances de hasta 1,2 m
  • El transductor acústico vibratorio disminuye la acumulación de suciedad
  • Emisión digital o analógica de los valores de medición
  • Medición continua de distancia sin contacto

Valor añadido gracias a IO-Link:

  • Sencilla parametrización
  • Transmisión del valor de medición con precisión milimétrica
  • Posibilidades de diagnóstico: p. ej., contador de horas de funcionamiento y calidad del eco