- Sensores de visión
- Sensor de visión tipo O2D
Sensor de visión 2D Dualis
Detección e inspección de objetos en un equipo
Tanto si se trata de la detección de contornos como del análisis de manchas, el sensor de visión 2D Dualis puede poner en práctica una gran variedad de aplicaciones de comprobación e inspección de defectos en todo el proceso de fabricación.Gracias a una mayor resolución y a múltiples funciones de iluminación, incluso las aplicaciones más complejas son ahora mucho más fáciles de resolver.
Ventajas del producto
¿Qué ventajas ofrece el Dualis?
Supervisión de la nitidez de imagen, del brillo y de las zonas de búsqueda (ROI), así como copia de seguridad con la memoria USB de ifm
Creación de varias imágenes con diferentes tiempos de exposición y filtros de polarización
Menú intuitivo y parametrización rápida con asistentes de aplicación ("wizards")
Interfaces Ethernet y ProfiNet así como conectores con codificación A y L para un uso flexible
Análisis de contornos y manchas con un solo equipo para un uso flexible
Identificar y optimizar las fuentes de error en una fase temprana para garantizar un procesamiento correcto y completo
Ejemplos de aplicación
Detección de objetos y contornos
- Comprueba objetos a partir de contornos fijos
- Solución óptima para aplicaciones en las que se repiten las formas
Reconocimiento de patrones | Posición del objeto | ||
Reconocimiento de formas | Número de objetos | ||
Orientación | Tareas de clasificación |
Inspección de objetos y análisis de manchas
- Analiza objetos en función de su superficie
- Solución óptima para aplicaciones en las que la forma y el tamaño varían
(Con esta funcionalidad, el Dualis O2D5 sustituye al antiguo modelo O2V)
Superficie del objeto | Contraste del objeto | ||
Altura y ancho del objeto | Orientación | ||
Radio interior y exterior | Posición del objeto | ||
Redondez y rectangularidad | Número de objetos | ||
Número de agujeros | Tareas de clasificación |