- Produkty
- E70483
Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
Plochý kabel AS-Interface s izolovaným připojením
E70483
FC Splitter ASI 0,6m M12
- Pro přechod z plochého AS-i kabelu na M12 konektor
- Pro rozšíření AS-i sítě pomocí ostnů
- Snadná a rychlá montáž bez použití nářadí
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: E70583 Srovnání produktů: E70483 / E70583 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Aplikace | rozvaděč napětí AS-i do kabelové zásuvky M12 |
---|
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...75 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 61,6 |
---|---|
Rozměry [mm] | 40 x 19 x 35 |
Materiály | pouzdro: PA 6.6-GF25 |
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 0,6 m |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: M12; kódování: A |