- Produkty
- Zpracování obrazu / Identifikace
- Kamerové senzory
- 2D kamerové senzory pro rozpoznávání a kontrolu objektů
- O2D500
Senzor pro rozpoznávání objektů
O2D500
O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/S/16
Senzor pro rozpoznávání objektů
O2D500
O2DCRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/S/16
- Kombinovatelná 2D kontrola obrysů a povrchů pro maximální zajištění kvality
- Výkonné algoritmy zvládnou i náročné požadavky
- Uživatelsky přívětivý software zjednodušuje nastavení kontrolních úkolů
- Spolehlivá funkce při měnících se světelných podmínkách
- Elektrické zaměření na detaily
Vlastnosti výrobku
Druh světla | RGBW |
---|---|
Rozlišení obrazu [px] | 1280 x 960 |
Max. rychlost čtení [Hz] | 40 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Polarizační filtr |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 300; (24V DC typicky) |
Maximální spotřeba proudu [mA] | 1100; (18V DC, se spínanými výstupy, paměťová karta aktivní) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | RGBW |
Vlnová dálka [nm] | 625; 525; 453 |
Image senzor | Černo/bílý obrazový senzor CMOS |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 3; Po digitálních výstupů: 5 |
---|
Vstupy
Spuštení | vnější; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; interní |
---|---|
Počet digitálních vstupů | 3 |
Vstupní obvod digitálních vstupů | 24 V PNP/NPN; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Po digitálních výstupů | 5; (konfigurovatelný) |
Výstupní funkce | konfigurovatelný |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 1 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 100 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Velikost obrazu [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovní vzdálenost [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení obrazu [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ objektivu | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizační filtr k dispozici | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. rychlost čtení [Hz] | 40 |
Software / programování
Parametrizační možnost | přes PC s ifm Vision Assistant |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet |
---|
Počet rozhraní Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Typ použití | nastavení parametrů; Přenos dat |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 4000 |
Krytí | IP 65 |
Stupeň znečištění | 3 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
Fotobiologická bezpečnost | riziková skupina 1; (EN 62471) | ||||
Elektrická bezpečnost |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 620,1 |
---|---|
Způsob montáže | šroubová montáž; (otvor M4 x 7mm) |
Rozměry [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiály | pouzdro: litý zinek kryt povrstven práškem; čelní optika: Gorillaglas; LED okénko: PC; Tlačítko: POM |
Těsnící materiál | FKM |
Utahovací moment [Nm] | 2,1 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D; Materiál držáku: Nerezová ocel; Těsnění: FKM |
Elektrické připojení - napájení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel |