Vlastnosti výrobku
Druh světla |
Infračervené světlo |
Elektrické provedení |
PNP |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Oblast nasazení
Bezpečnostní funkce |
Zamezení přístupu - ochrana ruky |
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] |
20 |
Provozní napětí [V] |
24 DC |
Třída krytí |
III |
Ochrana proti přepólování |
ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] |
< 2 |
Druh světla |
Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] |
950 |
Přijímač
Proudový odběr [mA] |
83 |
Vysílač
Proudový odběr [mA] |
42 |
Výstupy
Elektrické provedení |
PNP |
Počet OSSD výstupů |
2 |
Max. proudová zatížitelnost na OSSD výstup [mA] |
400; (24 V) |
Ochrana proti zkratu |
ano |
Měřící oblast
Výška ochranného pásma [mm] |
1060 |
Rozlišení (možnosti detekce d) [mm] |
30 |
Šířka ochranné oblasti (nízká intenzita světla) [m] |
0...4 |
Šířka ochranné oblasti (vysoká intenzita světla) [m] |
3...12 |
Okolní podmínky
Oblast nasazení |
Třída C podle ČSN EN 60654-1 ochrana aplikace proti povětrnostním vlivům |
Okolní teplota [°C] |
-10...55 |
Skladovací teplota [°C] |
-20...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
95 |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
ESPE typ (IEC 61496-1) |
2 |
Splňuje požadavky |
ISO 13849-1: 2015 kategorie 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Životnost TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
5,8E-08 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
3760 |
Rozměry [mm] |
1113 x 28 x 30 |
Materiály |
pouzdro: Hliník; čelní optika: PC |
Délka L [mm] |
1113 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
vysílač |
1 x LED |
Přijímač |
2 x LED |
|
Příslušenství
Dodané položky |
Montážní úhelník: 4 |
Montážní hranolek pro drážky: 4 |
matice |
|
Elektrické připojení - Přijímač
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 100 m; při průřezu žil 0,34 mm² |
Elektrické připojení - vysílač
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |