• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika
  3. Bezpečnostní světelné závěsy
  4. Použití v potravinářském a nápojovém průmyslu
  5. OY455S

Bezpečnostní světelný závěs

OY455S

OYA1810-14-4-05-P-1-A

Bezpečnostní světelný závěs

OY455S

OYA1810-14-4-05-P-1-A

  • Splňující vysoký stupeň krytí vyžadován v potravinářském a nápojovém průmyslu
  • Odolný vůči páře a vysokotlakému čištění díky ochranné trubici
  • Spolehlivé zabezpečení nebezpečných prostor a přístupů
  • Splňuje požadavky kategorie 4 podle normy IEC 61496
  • Široký snímací rozsah lze nastavit na jednotce
Vlastnosti výrobku
Druh světla Infračervené světlo
Oblast nasazení
Bezpečnostní funkce Zamezení přístupu - ochrana prstů
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] 20
Provozní napětí [V] 24 DC
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Přípravná zpožďovací doba [s] < 2
Druh světla Infračervené světlo
Vlnová dálka [nm] 950
Přijímač
Proudový odběr [mA] 84
Proudový odběr na vyhřívání [mA] 417
Vysílač
Proudový odběr [mA] 42
Proudový odběr na vyhřívání [mA] 417
Výstupy
Elektrické provedení PNP
Počet OSSD výstupů 2
Max. proudová zatížitelnost na OSSD výstup [mA] 400; (24 V)
Ochrana proti zkratu ano
Měřící oblast
Výška ochranného pásma [mm] 1810
Rozlišení (možnosti detekce d) [mm] 14
Šířka ochranné oblasti (nízká intenzita světla) [m] 0...2
Šířka ochranné oblasti (vysoká intenzita světla) [m] 1...5
Reakční doby
Doba odezvy [ms] 23,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...55
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 95
Krytí IP 65; IP 67; IP 69K; (s ochrannou trubicí: IP 69K)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
IEC 61496-1
Odolnost vůči rázům
IEC 61496-1
Odolnost proti vibracím
IEC 61496-1
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
ESPE typ (IEC 61496-1) 4
Splňuje požadavky
ISO 13849-1: 2015 kategorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Životnost TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 3,22E-08
Mechanická data
Hmotnost [g] 5875
Rozměry [mm] Ø 56
Materiály Ochranná trubka: PMMA průhledný; Uzavírací záklopka: POM; svorka: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Těsnění: Silikon
Délka L [mm] 1987
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
vysílač 1 x LED
Přijímač 2 x LED
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Přijímač
Připojení Kabel: 15 m, PVC; Maximální délka kabelu: 100 m; 10 x 0,34 mm²
Elektrické připojení - vysílač
Připojení Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²