• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Udržitelnost
  2. Životní prostředí
  3. REACH (EU)

REACH pozn.

V EU je od 1. června 2007 v platnosti nařízení (EC) č. 1907/2006, takzvané nařízení REACH (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Jednoduše řečeno, rozlišuje nařízení REACH mezi chemickými výrobky („látky samotné a obsažené v přípravcích“) a nechemickými výrobky („látky v předmětech“).

Společnost ifm electronic gmbh je jako výrobce nechemických výrobků (řídicí, komunikační a automatizační technika) „výrobcem předmětů“ podle nařízení REACH. Protože je výrobcem, jsou pro společnost ifm důležitá ustanovení článku 33 týkající se „seznamu kandidátů“. Tento seznam byl poprvé zveřejněn 28. října 2008 a je pravidelně aktualizován (viz http://echa.europa.eu/).

Pokud jde o látky vzbuzující mimořádné obavy, musí výrobci a dovozci předmětů obsahujících látku ze seznamu kandidátů v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních na předmět poskytnout svým profesionálním příjemcům dostatečné informace umožňující bezpečné používání výrobků, zejména včetně minimálně názvu této látky.

Informace podle článku 33 prohlášení REACH (ES) č. 1907/2006 naleznete na webových stránkách www.ifm.com u příslušného výrobku (do vyhledávacího pole zadejte číslo článku → Ke stažení → Certifikáty → Prohlášení REACH (databáze SCIP) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)).