You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. E-mobilita
  2. Stanice pro výměnu baterií

Výměnná stanice baterií pro elektromobily

Průvodce použitím a výběrem výrobku

Bezpečnější, jednodušší a chytřejší

S rychlým rozvojem nových energetických technologií se v našem životě objevuje stále více elektrických vozidel. Mezitím se stále naléhavěji řeší otázka dodávek energie pro nová energetická vozidla (plně elektrická vozidla, plug-in hybridy a vozidla na vodíkové palivové články).

Všechny zúčastněné strany se snaží vyřešit otázku doplňování energie pro elektromobily bezpečným, snadným a chytrým způsobem. Stanice pro výměnu baterií je dobrým řešením. Díky technologii výměny baterií lze výměnu baterií u vozidel dokončit do pěti minut, což zákazníkům ušetří více času. Díky jednotnému standardnímu režimu nabíjení může stanice pro výměnu baterií také zajistit bezpečnější a lépe kontrolovatelný proces nabíjení a zaručit optimální výkon baterie.

Jako jeden z předních výrobců elektronických senzorů v oblasti průmyslové automatizace společnost ifm úzce spolupracuje s významnými výrobci automobilů. Abychom zákazníkům poskytli vysoce kvalitní výrobky, řídíme se zásadou kvality nade vše a na každý katalogový výrobek poskytujeme pětiletou záruku. V souladu s naším sloganem „ifm –⁠ Jsme vám nablízku“ sloužíme a udržujeme úzký kontakt s našimi zákazníky!


Aplikace

Aplikace

Detekce vjezdu a výjezdu vozidel a bezpečnostní detekce

Běžné problémy a technické potíže

Když vozidlo vjede do stanice pro výměnu baterií, otevře se spodní krycí deska stanice pro výměnu baterií a zahájí se proces nakládání a vykládání baterií. Pokud v tomto okamžiku vstoupí do stanice pro výměnu baterií jiný personál, zvířata apod. nebo pokud personál ve vozidle otevře dveře a vystoupí, naruší proces výměny baterií a může dojít k vniknutí cizích předmětů do zařízení a k závažným nehodám, které způsobí narušení bezpečnosti osob. V tomto případě je obzvláště důležité zabránit výskytu těchto problémů.

Rešení ifm

Bezpečnostní světelný závěs řady OY

  • Bezpečnostní ochranná zóna až 1,8 m
  • Když do stanice pro výměnu baterií vstoupí personál nebo jiné předměty, může rychle reagovat a zajistit nepřerušený proces výměny baterií
  • Výrobek splňuje bezpečnostní kategorie 2 a 4 podle normy IEC 61496
  • Lze je použít v různých polohách stanice pro výměnu baterií; k dispozici je několik délek a rozlišení
  • Malé bezpečnostní senzory lze volitelně použít pro elektrická zařízení, jako jsou dveře rozvaděče

Bezpečnostní relé G1502S

  • Může rychle pozastavit provoz zařízení, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí
  • Více volitelných způsobů ovládání zaručuje maximální flexibilitu a pohodlnou obsluhu na místě
  • Samokontrolní funkce a ochrana proti zkratu

Detekce polohy kol a indikace polohy karoserie vozidla

Běžné problémy a technické potíže

Když se vozidlo zcela zastaví, posuvný plášť přesune kola do odpovídající polohy. V tomto okamžiku je obzvláště důležité spolehlivě zjistit polohu kol. V případě jakékoli odchylky v poloze kol může nucený pohyb způsobit poškození vozidla a může dojít i k poškození mechanického zařízení ve stanici pro výměnu baterií.

U různých typů stanic pro výměnu baterií je navíc obtížné stabilně nastavit polohu karoserie pouze pomocí mechanických součástí, pokud je vozidlo těžké a velké. V tomto případě je obzvláště důležité poskytnout řidiči spolehlivé směrové vedení.

Rešení ifm

Retroreflexní senzor řady O6P7

  • Velikost bodu může dosáhnout milimetrové úrovně
  • V úzkých prostorech jej lze instalovat v místech, kde tradiční fotoelektrické senzory s červeným světlem nemohou spolehlivě detekovat přítomnost pneumatik
  • Ochranný laser třídy 1 pro snadnou instalaci a uvedení do provozu
  • Funkce IO-link pro poskytování informací o vzdálenosti detekovaného objektu v reálném čase

O3R222 + OVP800, 2D/3D kamera

  • Tato jednotka je vybavena 2D i 3D kamerami TOF a dokáže identifikovat registrační značky nebo jiné informace o vozidle pro archivaci a záznam, čímž zajišťuje sledovatelnost procesu výměny baterií
  • 3D kamera může pomoci při kalibraci mechanických konstrukčních odchylek způsobených rozdíly v modelech vozidel, aby pomohla vozidlům zaparkovat a najít optimální polohu pro chod baterie
  • Přesnost polohování na úrovni centimetrů

Určení polohy kyvadlového vozidla a identifikace polohy baterie

Běžné problémy a technické potíže

Za deště nebo sněžení může být na spodku vozidla bláto a voda. Jedním z úkolů stanice pro výměnu baterií je zajistit spolehlivou detekci senzorů v takovém prostředí. Zároveň může okolní teplota v chladných oblastech dosahovat až -40 °C, takže spolehlivost snímače je jedním z klíčových technických požadavků. Kromě toho mají baterie různé barvy nebo materiály plášťů, které vyžadují umístění pomocí fotoelektrických výrobků na určitá místa.

Rešení ifm

Indukční snímač typu K=1

  • U hliníku nebo jiných kovových materiálů nedochází v detekčním rozsahu k útlumu
  • Stupeň krytí IP67/IP68/IP69K zajišťuje spolehlivé používání výrobku v náročném prostředí s bahnitou nebo dešťovou vodou
  • Provozní teplota výrobku je -40 °C až 85 °C, což zajišťuje spolehlivé použití v různých zemích a oblastech
  • Spolehlivá identifikace baterií z různých materiálů

Senzor difúzního odrazu řady O6T/H

  • Řada O6H3 nabízí stupeň krytí IP67/IP68/IP69K, který zajišťuje stabilitu a spolehlivost snímače v náročných podmínkách
  • Díky kompaktní konstrukci pouzdra lze výrobek používat v prostředí s omezeným prostorem
  • Více volitelných měřicích rozsahů pro splnění různých požadavků v terénu

Umístění baterie a měření bateriové kazety

Běžné problémy a technické potíže

Baterie se vyrábějí v různých provedeních a pouzdrech z různých materiálů v různých barvách (např. z nerezové oceli nebo hliníku). Pokud je úhel sklonu při detekci polohy baterie velký, je obzvláště důležité stabilně detekovat polohu baterie. Kromě toho je nutné průběžně aktualizovat polohu kyvadlového vozidla, aby bylo možné řídit změny rychlosti během pohybu kyvadlového vozidla. Navíc je zapotřebí stabilní a nákladově efektivní řešení.

Rešení ifm

Laserový senzor vzdálenosti řady OGD založený na principu PMD

  • Kompaktní konstrukce a více způsobů instalace
  • Stabilní výstup informací o poloze baterie, neovlivněný úhlem dopadu nebo barvou, a stabilní sledování polohy baterie
  • Snímač je vybaven displejem a tlačítky pro přesné nastavení spínacího bodu
  • S funkcí IO-Link pro splnění požadavků aplikací na místě
  • Více volitelných měřicích rozsahů, stabilní a spolehlivé

Induktivní snímač řady NT

  • Bezpečně zjišťuje polohu kyvadlového vozidla
  • Stupeň krytí IP67/IP68/IP69K zajišťuje spolehlivé dlouhodobé používání v náročných podmínkách
  • Více způsobů zapojení s volitelnými velikostmi pro potřeby instalace na různých místech
  • Provozní teplota výrobku je -40 °C až 85 °C, což zajišťuje spolehlivé použití v různých zemích a oblastech

Sledování stavu chladicí kapaliny a vnitřní hladiny dešťové vody

Běžné problémy a technické potíže

Během nabíjení baterie musí být k baterii připojen chladicí systém napájecí baterie, který zajišťuje cyklování vnitřní chladicí kapaliny baterie a udržuje konstantní teplotu napájecí baterie během procesu nabíjení. Pokud se zjistí, že chladicí kapalina ve stanici pro výměnu baterií je nedostatečná, je třeba ji včas doplnit. Zároveň musí být tlak chladicí kapaliny ve výměnné stanici baterií vyšší než tlak chladicí kapaliny ve vozidle během chlazení baterie, aby se zabránilo nedostatku chladicí kapaliny v důsledku časté výměny baterie.

Velmi důležitá je také detekce vnitřní akumulace vody ve výměnné stanici baterií, takže je třeba kontrolovat, zda je dešťová voda v bateriové kazetě zcela vypuštěna, aby se zabránilo vnitřním elektrickým zkratům a zaručila se bezpečnost a spolehlivost baterie ve výměnné stanici baterií.

Rešení ifm

Snímač hladiny řady LT

  • Spolehlivě zjišťuje hladinu chladicí kapaliny; více volitelných délek
  • Měření teploty chladicí kapaliny při kontinuálním měření hladiny kapaliny bez nutnosti instalace dalších teplotních čidel
  • Úspora místa a nákladů na instalaci

Tlakový senzor řady PN/PT

  • Zajišťuje včasnou zpětnovazební kontrolu stavu tlaku chladicí kapaliny díky rychlé tlakové odezvě

Senzor průtoku řady SV

  • Spolehlivě měří průtok chladicí kapaliny

Senzor průtoku řady LI5

  • Bezpečně detekuje hladiny
  • Spolehlivé fungování i v případě bahna nebo jiných nánosů
  • K dispozici je více délek a volitelné instalační příslušenství
  • Jasná kontrolka jasně indikuje provozní stav snímače

Monitorování teploty a vlhkosti / systém napájení v rozvaděči

Běžné problémy a technické potíže

Stanice pro výměnu baterií je instalována a používána po celém světě, což také znamená, že ji lze používat v různých prostředích. Pro zajištění stabilního provozu zařízení a komponent v elektrickém rozvaděči je obzvláště důležité monitorování teploty a vlhkosti v rozvaděči.

Současně je nutné, aby různé senzory na místě byly napájeny 24 V. Stabilní a spolehlivé napájení a ochranné prvky obvodů zaručují jejich normální provoz.

Rešení ifm

Snímač teploty a vlhkosti řady LDH

  • Monitoruje teplotu a vlhkost v reálném čase, aby byly zaručeny optimální provozní podmínky a servis zařízení v elektrickém rozvaděči
  • Snadná instalace pomocí šroubu nebo vodicí lišty a M12; k použití ihned po instalaci
  • Pro datovou komunikaci se používají analogové signály nebo IO-Link

Spínaný napájecí zdroj řady DN

  • Malé rozměry pro úsporu místa při instalaci
  • Vysoká účinnost přeměny elektrické energie, ekologický a energeticky úsporný
  • Ochrana proti zkratu a přetížení zajišťuje elektrickou bezpečnost

Elektronický jistič řady DF

  • Efektivněji zaručuje bezpečnost obvodů
  • Rychle vypne obvod v případě zkratu
  • Měří také proud a napětí v každém kanálu prostřednictvím rozhraní IO-Link

Modul pro zapojení a připojení na místě

Běžné problémy a technické potíže

Ve stanici pro výměnu baterií je nainstalována řada různých typů senzorů. Pokud je třeba k elektrickému rozvaděči připojit snímače a různé moduly vstupních signálů, vede to ke složitému zapojení rozvaděče a pozdějším velmi vysokým nákladům na údržbu. I při použití sběrnicového elektroinstalačního modulu lze číst pouze část informací ze snímače. Čtení a zaznamenávání dalších informací ze snímačů, pokud je zákazníci vyžadují, se ukazuje jako obtížné.

Rešení ifm

Hlavní modul IO-Link řady AL1

  • Získává více informací ze snímače a využívá plný potenciál snímače
  • Digitální signál se používá k zajištění pohodlného zapojení na místě a ke čtení všech údajů ze snímače
  • Stupeň krytí IP65/IP66/IP67; přímé použití na místě, jednoduché zapojení, úspora místa v rozváděči
  • Použití se senzorem IO-link k provádění preventivní údržby a kvantifikaci stárnutí zařízení
  • Je vybaven technologií Y-path pro přímé odesílání parametrů a dat ze senzorů do cloudu pro vzdálenou správu stanice pro výměnu baterií v reálném čase

Podřízený modul IO-Link řady AL2

  • flexibilně definovaných 16 portů DI/DO
  • Snadné připojení k různým typům spínacích snímačů
  • Přenos dat a napájení nestíněným propojovacím kabelem
  • Krytí IP65/IP67 pro vnější instalační prostředí
  • Aktuátor je napájen nezávisle, což odpovídá specifikacím elektrické izolační ochrany