Vai al contenuto principale
You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Aplikace

Ochrana ovládacích skříní a serverů

Ovládací skříně ve výrobních provozech
Elektrická zařízení musí být před vlhkostí důsledně chráněna – to platí i pro ovládací skříně v automatizovaných výrobních systémech. Ale především v rámci procesů vyžadujících hygienické podmínky, např. v potravinářství, se může vlhkost do ovládacích skříní dostat kvůli častému čištění. Příčinou mohou být armatury PG, vzduchové štěrbiny, vadná těsnění nebo nesprávně uzavřené dveře. Pokud není vlhkost uvnitř včas zjištěna, může docházet ke korozi. Netěsné těleso již nemůže dostatečně nebo vůbec chránit elektronické součásti, které jsou uvnitř, před vnějšími vlivy jako voda, prach nebo nečistoty. Koroze a kondenzující voda může vážně poškodit také elektroniku a způsobit neplánované a nákladné prostoje.

K poškození a následným prostojům může vést také přehřívání kvůli nedostatečnému odvádění tepla. Podmínky uvnitř ovládací skříně lze nepřetržitě monitorovat pomocí senzoru vlhkosti vzduchu. Údržbáři mohou zareagovat dřív, než zvýšená teplota nebo vlhkost způsobí přerušení výroby.

Zajištění výkonu v serverovnách
V serverovnách je umístěna spousta výkonné elektroniky. Intenzivní výpočetní provoz vytváří mnoho tepla. Není-li správně odváděno, mohou se servery přehřívat. Tím by se snižoval jejich výkon. Nejhorším případem je trvalé poškození elektroniky a výpadek serverů. Příčinou toho může být nadměrná vlhkost. Je nutné ji monitorovat a regulovat.

Senzor vlhkosti vzduchu monitoruje hodnoty teploty a vlhkosti v serverovně. Zajišťuje tím, aby byla spolehlivě zpracována všechna přijímaná data.

Ochrana strojů a systémů ve venkovním prostředí

Venkovní systémy a výdejní stroje
Ovládací skříně jsou i ve strojích vystavených venkovním podmínkám: automaty na jízdenky, vstupenky, občerstvení, radarové systémy nebo bankomaty musí odolávat přirozenému kolísání teplot a dešti. Senzor vlhkosti vzduchu odesílá související údaje – teplotu a vlhkost, a přehřátí nebo zkratování elektroniky vlivem vlhkosti předchází vypnutím systému.

Zabezpečené zapínání větrných turbín
Větrné turbíny fungují ve velmi kolísavých podmínkách. Když systém není v provozu, ochladí se až na -40 °C. Aby se elektronika nepoškodila v důsledku kondenzace, zapíná se ohřívací systém, který ji zahřeje na provozní teplotu. Kondenzace se ohříváním omezuje, dokud senzor vlhkosti vzduchu nezjistí, že bylo dosaženo optimální teploty a systém se může opět spustit. Zabrání se tak zkratu vysokonapěťového systému, pokud by byl zapnut příliš brzy.

Zajištění stálé kvality procesu a výroby

Výroba, zpracování a skladování výrobků citlivých na klima
Některé výrobní procesy vyžadují udržovat stálou teplotu a vlhkost vzduchu, aby byly výrobky kvalitní a provoz neprodražovaly vyrobené zmetky. Příkladem může být výroba papíru. Papír hydroskopický, tzn. že absorbuje vlhkost z vlhkého vzduchu a uvolňuje ji, když je vzduch příliš suchý. Pokud se podmínky prostředí při výrobě papíru mění, může být papír méně vhodný na psaní nebo se může zhoršit jeho pevnost v tahu. Senzor vlhkosti vzduchu měří teplotu a vlhkost vzduchu v bezprostředním okolí výrobní linky. Na případné odchylky od ideálních podmínek je možné rychle zareagovat a kvalitu papíru udržet.

Senzory vlhkosti vzduchu je vhodné používat také při dalším zpracování papíru, např. v tiskárnách nebo úložištích, jako jsou archivy nebo knihovny.

Přesné určení podmínek prostředí na zkušebních stanicích
Na zkušebních stanicích se testují výrobky za stálých nebo cíleně regulovaných podmínek. Aby byly výsledky srovnatelné, opakovatelné a věrohodné, musí se všechny údaje přesně dokumentovat. Senzorem vlhkosti vzduchu se zjišťují potřebné hodnoty vlhkosti vzduchu a teploty během zkušebních postupů.