Přednosti a technický princip senzoru vlhkosti vzduchu
Jak v procesu zajistit dokonalé klima
- Chtěli byste mít možnost před zapnutím elektronických řídicích jednotek zkontrolovat, jestli nehrozí zkratování vlivem nadměrné vlhkost?
- Chtěli byste mít stálý přehled o klimatických podmínkách prostředí, a tak spolehlivě zajistit kvalitu výrobků?
Senzor vlhkosti vzduchu LDH29x průběžně monitoruje klimatické podmínky prostředí, a tak chrání proces a elektronické řídicí jednotky před nadměrnou vlhkostí a přehříváním.
Výhody technologie IO-Link
Ce senzor LDH29x poskytuje přes rozhraní IO-Link?
- 2 procesní hodnoty – vlhkost a teplotu – přes jediný kabel
- Ukládání minimální a maximální hodnoty teploty a vlhkosti
- Diagnostické údaje jako počet provozních hodin a spínacích cyklů
- Histogram vlhkosti a teploty
- Snadná výměna senzoru – parametry se nastavují automaticky při připojení k prvku IO-Link master
Technologie
Způsob, jak senzor zjišťuje vlhkost vzduchu
- Vlhkost se měří pomocí kapacitního měřicího článku tvořeného dvěma elektrodami (kondenzátorem), na které se přivádí napětí. Mezi těmito elektrodami je dielektrický materiál, který je schopen absorbovat vlhkost.
- Mezi dielektrickým materiálem a okolním vzduchem probíhá stálá výměna látek, takže mezi vzduchem, jehož vlhkost se měří, a měřicím článkem je rovnováha.
- Když se změní poměr vlhkosti v okolním vzduchu, adekvátně se změní také poměr vlhkosti v dielektrickém materiálu. Tím se zase změní kapacitance kondenzátoru, z níž lze odvodit aktuální úroveň vlhkosti.