You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Řešení pro logistiku

ifm je tím správným partnerem, pokud jde o zvyšování výkonnosti, kvality a bezpečnosti, zvyšování rychlosti a flexibility, snižování chybovosti a zajišťování monitorování zařízení a procesů při přepravě zboží v reálném čase. Stručně řečeno: Potřebujete-li partnera, který je „vám vždy nablízku“!

Logistika znamená přepravu zboží a osob. V mnoha obchodních odvětvích se logistika týká způsobu, jakým jsou zdroje a produkty zpracovávány a přesouvány v rámci dodavatelského řetězce. Logistika znamená stále větší rychlost, flexibilitu, efektivitu, výkonnost, bezpečnost, kvalitu a monitorování. To je rostoucí potřeba jak pro společnosti, které zboží skladují, distribuují a přepravují, tak pro výrobní společnosti. Pro výrobní podniky je stále důležitější, aby výrobky a komponenty byly rychle a spolehlivě přepravovány před výrobním procesem, během něj i po něm.

Obrovskou a stabilní změnou, kterou lze v posledních letech pozorovat, je neustále rostoucí potřeba automatizace a digitalizace pohybu zboží.

ifm nabízí širokou škálu produktů a řešení na podporu podniků při dosahování výše uvedených cílů. Naše společnost již mnoho let investuje do klasických i nových technologií v logistickém průmyslu:

  • fotoelektrické, indukční, magnetické, ultrazvukové, tlakové a teplotní senzory
  • ovladače a displeje
  • IO-Link mastery a rozbočovače
  • sběrnicové systémy AS-i
  • technologie pasivního připojení
  • Zařízení RFID
  • snímače
  • Systémy 1D, 2D a 3D vidění
  • kamerové senzory
  • senzory náklonu
  • vyhodnocovací systémy, síťové zdroje
  • software
  • monitorování stavu pomocí vibrační technologie
  • bezpečnostní a měřicí světelné mřížky

... všechny tyto produkty, řešení a technologie jsou k dispozici našim zákazníkům.

Kromě toho se naše společnost vyznačuje jedinečným, profesionálním a vášnivým přístupem k trhu („Blízko vás“), který z nás spolu s kvalitou našich výrobků, výkonností našich výrobních závodů a dodavatelského řetězce, vysokou efektivitou naší distribuční organizace a kompetencí a nasazením naší prodejní sítě činí celosvětově spolehlivého partnera.

Vaše výhody plynoucí z našich produktů a řešení

Naším cílem je vytvářet dlouhodobá partnerství s našimi zákazníky a dodavateli založená na vzájemném vytváření hodnot.

Díky našim řešením sestávajícím z hardwaru a softwaru a díky vynikající úrovni služeb, které naše společnost a naši lidé poskytují po celém světě, mohou naši partneři:

Vylepšený výkon:

Cílem našich produktů a řešení, která se často kombinují, je zvýšit efektivitu a výkonnost při přepravě zboží a snížit chybovost. Přidaná hodnota digitální datové komunikace prostřednictvím IO-Link přináší velké výhody. Nabízíme vám všechny komponenty a řešení, které potřebujete, abyste měli své procesy a požadavky na údržbu systému pod kontrolou, a to od senzorů až po úroveň IT.

Zvýšení kvality a úrovně služeb:

Naše výrobky mají vysokou úroveň kvality, což se odráží v 5leté záruce, kterou poskytujeme již od roku 1976. Jejich trvanlivost a odolnost jsou dobře známé a jsou doprovázeny celosvětovou technickou podporou a rychlým dodáním, které zákazníkům pomáhají čelit každé situaci. Jsme vám nablízku.

Snižování nákladů:

Zlepšování výkonu a zvyšování úrovně kvality komponentů, řešení a procesů používaných našimi zákazníky, stejně jako dodavatel, který je vždy k dispozici pro podporu, vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů pro naše zákazníky.