You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Technické požadavky a informace – moneo

Aplikace moneo

Software moneo lze provozovat na různých koncových zařízeních a ve virtuálním prostředí. ifm nabízí buď předkonfigurovaný „hardware“ moneo appliance (QHA210 a QHA300) nebo „virtuální počítač“ moneo vAppliance (QVA200), ve kterém je předinstalován software moneo. Na druhou stranu je moneo k dispozici pouze jako softwarové řešení pro instalaci v prostředí Windows.

Pro používání softwarových modulů moneo je nutné zakoupit příslušné licence. V závislosti na poskytnutém výpočetním výkonu lze od instalace moneo očekávat následující hodnoty výkonu:

Třída výkonnosti Platforma Infopointy
(rychlost toku dat (hodnoty/sek.))
Vypočtené hodnoty
(vypoč. hodnoty/sek.)
Počet
navigačních uzlů
Počet limitů
„Smart Limits“

S
Počet jader CPU 4,
taktovací frekvence CPU [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Instalační program
pro systém Windows

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Počet jader CPU 8,
taktovací frekvence CPU [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) Informace o technických detailech získáte kliknutím na číslo článku.

Pokud zvolíte moneo na zařízení moneo včetně rozhraní pro správu AMS (Appliance Management System), můžete od systémů očekávat následující hodnoty výkonu:

Číslo výrobku Produkt Infopointy
(rychlost toku dat (hodnoty/sek.))
Vypočtené hodnoty
(vypoč. hodnoty/sek.)
Počet
navigačních uzlů
Počet limitů
„Smart Limits“
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Informace o technických detailech získáte kliknutím na číslo článku.

Prosím věnujte pozornost:

Kompatibilita moneo appliance a ifm IO-Link masterů

moneo je kompatibilní se všemi ifm IO-Link mastery, které komunikují prostřednictvím MQTT/JSON. První generace přístrojů IO-Link masterů (firmware verze V1.n.n) není podporována, ale lze je modernizovat na novější verzi s aktualizací firmware.

Podporovány jsou následující řady:

  • Řada DataLine s verzí firmwaru V2.0.n a vyšší
  • Řada CabinetLine s verzí firmwaru V2.0.n a vyšší
  • Řada StandardLine s verzí firmwaru V2.1.n a vyšší
  • Řada PerformanceLine s verzí firmwaru V3.0.n a vyšší

V uvedených příkladech (Usecases) jsou použitá tato zařízení

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Komunikace mezi moneo RTM a IO-Link mastery musí probíhat prostřednictvím portu IoT.

IO-Link mastery řady AL11nn, AL12nn, AL14nn, které nejsou vybaveny vyhrazeným portem pro IoT, lze rovněž použít v aplikacích RTM. Vzhledem k tomu, že tato zařízení nejsou optimalizována pro aplikace IOT, je nutno počítat s omezením výkonu.

Kromě toho je možné konfigurovat IO-Link zařízení skrz moneo configure prostřednictvím IO-Link masterů E30390 a AL1060, které mohou být připojeny přes USB port. Tyto mastery nejsou určeny pro aplikace moneo RTM.