AS-i moduly podsvícených tlačítek s flexibilním připojením M12
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac2388-2240x1260-01.jpg?v=1568412713)
Dvě tlačítka a 2 typy výstupů LED v inovativním pouzdře lze dokonce využít i v blízkosti procesu
- 2 tlačítka a 2 LED výstupy
- Tlačítka s taktilním bodem jako ochrana proti náhodnému kontaktu
- Lze měnit vkládání barev
- Rychlá a snadná montáž
- Modul je napájen přímo z AS-Interface
Modul podsvícených tlačítek
Na základě nového inovativního krytu nabízí ifm dva nové moduly podsvícených tlačítek. Jsou vybaveny dvěma tlačítky a 2 typy výstupů LED. Díky vysokému stupni krytí mohou být moduly použity přímo na místě, tzn. v blízkosti procesu. Tím jsou eliminovány dlouhé vzdálenosti mezi senzory / akčními členy a rozvaděči.
Výkon v praxi
Propojovací technika M12 zajišťuje vysokou spolehlivost a flexibilitu montáže. Oba moduly jsou napájeny výlučně pomocí AS-i; další 24 V napájecí zdroj není nutný. Moduly se jednoduše montují na 35 mm DIN lištu nebo pomocí dodaného montážního adaptéru.
Adresování
AS-i moduly jsou adresovány přes přední konektor M12. Tyto moduly mohou být připojeny k adresovací jednotce pomocí standardního propojovacího kabelu.
Diagnostická kontrolka LED
Kontrolka LED FAULT na modulu umožňuje snadnou lokalizaci poruchy, jako je chyba komunikace.