• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Přesný laser pro detekci drobných předmětů

Průchozí, odrazový nebo difuzní senzor odrazu s potlačením pozadí v osvědčené skříňce O6 s funkcí IO-Link

  • Celá řada laserových senzorů v tržním standardu s 1“ centry
  • Hodnotu vzdálenosti k objektu lze zajistit pomocí IO-Link
  • Přesné nastavení přes tlačítka s taktilním bodem nebo IO-Link
  • Jednoduchý světelný bod pro spolehlivou a přesnou detekci
  • Konzistentní laserové zarovnání ve všech jednotkách

Přesný laser pro detekci drobných předmětů
Nový O6 s třídou laserové ochrany 1 umožňuje spolehlivou detekci drobných předmětů, kde konvenční senzory červeného světla dosahují svých omezení. Jeden z jeho nejdůležitějších prvků je, že funkce IO-Link je standardní vlastností.

IO-Link otevírá zcela nové perspektivy
Podobně jako u analogových senzorů může být hodnota vzdálenosti v mm k objektu poskytována pomocí IO-Link. Tím se senzor binárního difuzního odrazu změní na přesný systém měření vzdálenosti. Nové možnosti použití zahrnují monitorování délky a výšky. Kromě toho je přesnou detekcí vzdálenosti možné ověřit přítomnost dílů nebo jejich správnou instalaci. Senzor má spolehlivý rozsah 100 mm, a to i u objektů s různými barvami. S IO-Link je uživatel nyní dobře připraven pro průmysl 4.0.