UHF RFID systém s integrovanou anténou a velkým dosahem
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/hmi/ifm-topproducts-headimage-identification-systems-dte601-2240x1260-01.jpg?v=1208299111)
Integrovaný webový server pro konfiguraci, diagnostiku a monitorování, navíc rozhraní TCO/IP, nastavitelný dosah až 3 m pro několik tagů najednou
- Integrovaný webový server pro konfiguraci, diagnostiku a monitorování
- Integrace do IT systémů pomocí rozhraní TCP/IP
- Nastavitelný dosah až 3 m pro několik transpondérů najednou
- Anténa nerušená instalací v kovových prostředích
- UHF RFID systém s protokolem EPC Global 2. generace, vyhovuje ISO/IEC 18000-63
Předvídavé řešení RFID
Tento kompaktní UHF RFID systém je vhodný pro aplikace vyžadující velký dosah. Komfort je zvýšen tím, že jsou vyhodnocovací jednotka i anténa integrované v jednom kompaktním tělese. Tím se ušetří místo a zjednoduší instalace. Například v materiálové logistice může přístroj zjišťovat, jestli je pro výrobní zakázku k dispozici správný materiál v požadovaném množství. Systém může kontrolovat přísun a odběr ve skladech s vysokými regály. Přístroj lze využít také pro řízení provozu. Načítá parametry z ID-Tagů, které jsou umístěné na produktech. Individuální nastavení strojů přispívá ke zvýšení produktivity a zamezení prostojů.
Výhody UHF RFID řešení společnosti ifm:
Odolnost a možnosti rozšíření
Anténa, vyhodnocovací jednotka a rozhraní TCP/IP jsou integrované v jednom kompaktním a odolném tělese s třídou ochrany IP 67 / IP 69K. Díky tomu se tento systém výborně uplatní v náročných průmyslových podmínkách.
Výkonná anténa
Díky interní anténě s kruhovou polarizací je možné přístroj instalovat do kovových těles, aniž by byl narušen příjem.
Integrovaný webový server
Čtecí/zapisovací přístroje mají integrovaný webový server. Uživatelé mají k přístroji plný přístup po přihlášení na adrese HTTP.
Univerzální rozhraní
Tento kompaktní UHF RFID přístroj je ideální pro přímé spojení s počítačem, průmyslovým počítačem nebo PLC bez standardního sběrnicového rozhraní.
Doplňující digitální vstupy
Přístroj má dva další, digitální vstupy a výstupy, např. k ovládání světelného signalizačního sloupku.
Stavové diody LED
Pětimístný diodový dispej udává hodnotu RSSI (intenzitu signálu). Tím znázorňuje vzdálenost tagu.
Použití
Přístroj DTE804 je ideální pro sledovací aplikace jako například:
- sledování výrobků,
- řízení přístupu
- správa majetku
- sledování materiálu
- kompletační stanice
Výhody:
- zvýšení produktivity
- dodržování termínů dodávek
- řízení pohybu materiálu
- zamezení prostojů
- zvýšení provozuschopnosti