Jedno provedení pro každou aplikaci
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iq2010_iqw201-2240x1260-01.jpg?v=1348162196)
- Konstantní korekční součinitel (K=1) pro spolehlivou detekci všech kovů
- Kompaktní provedení zvyšuje rozsah použitelnosti a snižuje nutný rozsah skladových zásob
- Odolnost proti šumu díky vysoké odolnosti rušení magnetickým polem až do 300 mT
- Nepřilnavý povrch proti ulpívání svařovací strusky
Vyžaduje minimální prostor a umožňuje všestranné použití
Kompaktní senzor Kplus má hranaté provedení IQ a používá se pro určení polohy kovových předmětů v průmyslových aplikacích s omezeným dostupným instalačním prostorem. Díky konstantnímu detekčnímu snímacímu dosahu pro všechny kovy a kabelu PUR, který je vhodný pro použitý v kabelových řetězech, je senzor vhodný bez dalších modifikací pro mnoho různých scénářů použití.
Robustní provedení, odolnost proti vlivům elektromagnetického pole při svařování
Díky velmi vysoké odolnosti proti vlivům elektromagnetického pole, zesílenému opláštění kabelu a nepřilnavému povrchu je tento senzor dokonale připraven pro použití při svařování.