Moduly AS-i CompactM8: rozsáhlá řada modelů, minimální zástavbový prostor
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-ac_e74000-2240x1260-01.jpg?v=1348146758)
- Bezpečné spojení ecolink chrání o-kroužek před zničením
- Kompaktní a ploché provedení vhodné do stísněných prostorů
- Napájení výstupů prostřednictvím AS-i nebo AUX
- Odolnost vůči nárazům a vibracím díky úplnému zalití pouzdra
Extrémně malé rozměry, mnoho možností instalace
Produktová řada Compact M8 se vyznačuje plochým a tenkým provedením. Moduly jsou proto ideální pro robotiku, montážní a manipulační techniku. Dostupné s technologií AS-i, s dodatečnými výstupy AUX a v pasivní verzi. Moduly jsou nainstalovány prostřednictvím dvou upevňovacích otvorů z přední strany nebo ze strany. Volitelné příslušenství umožňuje instalaci na lištu DIN.
Mechanický doraz pro snadnou montáž
Technologie ecolink brání nesprávné montáži: Integrovaný mechanický doraz chrání o-kroužek v konektoru M8 před zničením. Rychlé a bezpečné upevnění je možné bez drahých momentových klíčů bez toho, že by došlo k ohrožení funkčnosti a odolnosti proti pronikání cizích těles do modulu.
Vysoká třída ochrany pro použití v terénu
Díky vysokému krytí IP 65, 67 a 68 splňují moduly všechny požadavky pro použití v drsném průmyslovém prostředí. Mohou být proto namontovány přímo v terénu, v blízkosti procesní technologie. Tím jsou eliminovány dlouhé vzdálenosti mezi senzory / akčními členy a rozvaděči.
Lehké a robustní
Moduly CompactM8 jsou obzvláště kompaktní konstrukce díky své malé šířce pouhých 30 mm a výšce 17 mm v prostoru konektoru M8. Proto jsou nejlepším řešením pro aplikace v montážní a manipulační technice nebo pro montáž na robotická ramena. Další výhoda: Díky plnému zalití/zatavení jsou obzvláště odolné proti rázům a vibracím.
Mnoho možností použití
AS-i moduly jsou adresovány přes přední konektor M12. Tyto moduly mohou být připojeny k adresovací jednotce pomocí standardního propojovacího kabelu. Moduly M8 jsou k dispozici jako pasivní rozvaděče s připojením pomocí kulatého kabelu, M12 (8 pólů), M16 (14 pólů) a jako AS-i varianta.
Snadná identifikace poruch
Chybové LED diody na modulu umožňují uživateli snadnou lokalizaci poruchy. Červená kontrolka LED signalizuje poruchu periferního zařízení a může také například indikovat zkrat napájení senzoru. Trvale svítící červená LED pak ukazuje poruchu v komunikaci.