You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Propojovací technika
  3. Napájecí kabel M12 s kódováním L

Napájecí kabel M12 s kódováním L

  • průřez kabelu 2,5 mm2 umožňuje vedení proudu až 16 A
  • Kabel M12 s kódováním L dle normy EN 61076
  • Připojení jednotek IO-Link master řady Performance
  • Materiál kabelu bez obsahu halogenů
  • Pro průmyslové aplikace, například automatizaci provozů nebo obráběcích strojů

Přenos vysokých proudů s nízkým poklesem napětí
Používá se k vyšším úrovním napájení nových jednotek IO-Link master řady Performance společnosti ifm v náročných aplikacích. Napájecí konektor M12 s kódováním L je na trhu stále rozšířenějším a dokonalým řešením pro napájení těchto modulů. Společnost ifm nabízí spojovací a propojovací kabely, které jsou k tomu dokonale vhodné. Průřez 2,5 mm2 spolehlivě vede proudy až do 16 A a při minimálním poklesu napětí má pozitivní vliv na provozní dosah.

Pro automatizaci provozu a obráběcí stroje
Díky materiálům pouzdra a materiálům kabelu bez obsahu halogenů jsou tyto kabely dokonale vhodné pro obráběcí stroje a všechny standardní aplikace automatizace provozů.