Startovací sada ecomatController: snadný způsob, jak začít programovat
- Včetně ovladače ecomatController CR710S
- Předem zapojený simulátor se spínači a potenciometry pro simulaci binárních a analogových signálů
- Zahrnuje veškerá potřebná spojení a kabely rozhraní
- Programovací software a dokumentace pro CODESYS
Rychlý způsob, jak začít programovat mobilní zařízení
Nová generace ovladačů ecomatControllers představuje moderní platformu pro ovládání vozidel a obráběcích strojů budoucnosti. Tato předem zapojená startovací sada zahrnuje kompaktní ovladač ecomatController CR710S s veškerou potřebnou kabeláží pro napájení ovladače a zapojení rozhraní pro přenos dat prostřednictvím sítě CAN nebo Ethernet a také vstupů a výstupů. Simulátor nabízí spínače, potenciometry a displeje signálů pro simulaci spínacích stavů a analogových vstupních signálů. Integrovaný software CODESYS (verze 3.5) usnadňuje seznámení s ovladačem a vytvoření aplikačního programu.
Výkonná elektronika
Jádrem startovací sady je ovladač ecomatController CR710S navržený podle všech příslušných norem pro mobilní elektroniku a vybavený moderním vícejádrovým 32bitovým procesorem s taktovací frekvencí 300 MHz. Nabízí všechny funkce potřebné pro vytváření aplikačních programů a seznámení s funkcemi integrovaného hardwaru. Stavové RGB LED-diody ukazují nejdůležitější systémová hlášení. V případě potřeby vám interní ovladače, které lze naprogramovat samostatně (1x standardní, 1x bezpečnostní), zprostředkují první zkušenosti s programováním bezpečnostních ovladačů pro různé aplikace v souladu s normami EN 13849 PL d a EN 62061 SIL cl2.
Rozhraní s rozšířenou funkčností
Prostřednictvím integrovaných konektorů M12 jsou kromě standardního rozhraní RS232 a sítě Ethernet s integrovaným přepínačem k dispozici dvě rozhraní CAN. Všechna rozhraní CAN podporují základní protokoly sběrnic CANopen, CANopen Safety a J1939.
Konfigurovatelné vstupy a výstupy
Každý simulátor má 6 předem zapojených vstupů a výstupů. Mohou být nakonfigurovány jako digitální, frekvenční nebo analogové vstupy s funkcí diagnostiky nebo jako výstupy pro měření odporu. Výstupy lze nakonfigurovat jako diagnostické digitální nebo PWM výstupy. Všechny vstupy a výstupy je v případě potřeby také možné nakonfigurovat jako bezpečnostní kanály. Kromě toho je možné zapojit speciální senzory a akční členy prostřednictvím konektorů s plochými kolíky.
Programovatelné podle normy IEC 61131-3 pomocí softwaru CODESYS
Programování se provádí prostřednictvím standardizovaných jazyků podle IEC 61131-3. K dispozici jsou příklady programů a knihovny, abyste se mohli se softwarem seznámit.