ecomatDisplay: Výkonné dialogové moduly pro mobilní zařízení
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-systems-for-mobile-machines-group_cr-2240x1260-01.jpg?v=1348117033)
- 5", 7" a 12“ LED displeje s tlačítky nebo dotykovými obrazovkami
- Pouzdro optimalizované pro mobilní použití
- Optické spojení: brání pronikání vlhkosti, nabízí optimální čitelnost
- Software podporuje jakoukoliv orientaci zařízení (na výšku / na šířku)
- Programovatelné prostřednictvím CODESYS, mnoho možností rozhraní, například CAN
Zobrazování a provoz v drsném prostředí
Nové dialogové moduly byly vyvinuty pro použití v interiéru a exteriéru vozidel. Díky vysoké třídě ochrany a optickému spojení jsou optimálně chráněny vůči vlhkosti. Odolají silným nárazům a trvalým vibracím a také extrémním okolním teplotám. RGB LED panely s vysokým rozlišením nabízejí optimální čitelnost i na prudkém světle. Pro provoz mají displeje volně programovatelná tlačítka (5" a 7" verze) nebo volitelně kapacitní dotykovou obrazovku. Integrovaná výkonná jednotka PLC může provádět úkoly vizualizace a obsluhy. Je volně programovatelná prostřednictvím CODESYS. Mnoho rozhraní na zadní straně zařízení, například sběrnice CAN, analogové video, USB 2.0 a Ethernet nabízí maximální konektivitu.
Mechanické provedení
Displej má utěsněné pouzdro z litého hliníku s třídou ochrany IP 65 a 67. Pro připojení se používají utěsněná spojení M12 a 40kolíkový konektor AMP. Displeje je možné použít jako zařízení pro povrchovou montáž součástí pomocí osvědčeného a vyzkoušeného systému montáže RAM, nebo lze využít nástěnnou montáž. V závislosti na požadavcích mohou být displeje instalovány s jakoukoliv orientací.
Výkonná elektronika
Integrovaný 64bitový ovladač umožňuje výkonnou prezentaci grafiky ve vysokém rozlišení, zpracování aplikačních programů a funkcí zařízení. Dále existuje mnoho příležitostí s ohledem na komunikaci a síťové propojení s ostatními systémy a sítěmi. Díky integrovaným hodinám reálného času je možné opatřit data protokolu časovým razítkem pro lepší sledovatelnost.
Zvuk
Všechny displeje jsou vybaveny rozsáhlými funkcemi zvuku. Mohou být použity k poskytnutí akustických a hlasových zpráv.
Programování dle normy IEC 61131-3
Software CODESYS umožňuje přehledné a snadné vytváření aplikačního softwaru. Grafické prvky jsou vytvářeny prostřednictvím integrovaného vizualizačního editoru a mohou být například vybrány prostřednictvím tlačítek nebo volitelné dotykové funkce.