You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. I/O modul pro systém 3D kamery O3M k mobilnímu používání

I/O modul pro systém 3D kamery O3M k mobilnímu používání

  • Rozšiřuje systém kamery tím, že přidává binární a analogové vstupy a výstupy
  • Snadné dodatečné osazení do mobilních strojů bez systému sběrnice
  • Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů nástrojem ifm Vision Assistant
  • Včetně propojovacích kabelů sběrnice CAN a všech dalších kabelů adaptérů

Snadné rozšíření o další vstupy a výstupy
Systém 3D kamery O3M se ve výchozím stavu dodává s připojením ke sběrnici CAN k integraci do mobilních strojů, ve kterých bývá tato sběrnice často instalována. Na strojích bez sběrnice CAN lze nový modul I/O připojit přiloženým propojovacím kabelem přímo k 3D kameře. Modul rozšiřuje systém tím, že přidává analogové vstupy a výstupy, které pak lze připojit k ovladači bez systému sběrnice.

Intuitivní nastavení parametrů a programování
I/O modul je předem naprogramován a připraven k použití. Snadné nastavení parametrů nebo komplexní logické programování pomocí uživatelsky přívětivého grafického funkčního blokového diagramu v softwaru „Vision Assistant“ umožňuje přizpůsobit modul jednotlivým aplikacím.

Vlastnosti a výhody

Vstupy a výstupy pro systém kamery O3M 3D
Modul I/O rozšiřuje systém 3D O3M, který ve výchozím stavu umožňuje pouze jedno připojení ke sběrnici CAN a jedno připojení k síti Ethernet, o další binární a analogové vstupy a výstupy. Celkem poskytuje tento I/O modul 2 analogové vstupy (0...32 000 mV), 10 binárních vstupů, 1 výstup PWM a 11 binárních výstupů, které jsou všechny předem naprogramované. Sběrnice CAN umožňuje zapojit I/O modul do 3D systému. S modulem se dodává předem smontovaný propojovací kabel a také připojovací kabely vstupů a výstupů.

Nastavení parametrů a vytváření logiky
Nastavení parametrů 3D systému a vytváření logiky se uskutečňuje prostřednictvím softwaru ifm Vision Assistant. I/O modul nevyžaduje žádné programování. Logika je zobrazena v softwaru ifm Vision Assistant graficky určitým typem funkčního blokového diagramu. Může obsahovat jednoduché funkce AND/OR, ale může také zahrnovat aritmetické operace s možnostmi paměti.

Snadná dodatečná montáž
I/O modul je dokonale vhodný k dodatečné montáži 3D systémů na existující mobilní stroje nebo do průmyslových zařízení, která nejsou vybavena sběrnicí CAN. Vyžaduje pouze připojení vstupů a výstupů modulu k existujícímu systému, aby bylo možné například řídit generátory akustických nebo optických signálů a akční členy. V průmyslových zařízeních se připojení k existující programovatelné logické jednotce PLC dosahuje prostřednictvím binárních výstupů I/O modulu. To podstatnou měrou zjednodušuje integraci systému 3D kamery.

Výrobky