Maximální pružnost: Moduly IO-Link s více porty
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/cb43db1fa3e5aa448d87f2919f3fedb7/-S610/ifm-topproducts-headimage-io-link-Multiport_Module_AL22_AL23-2240x1260-01px.jpg)
- Konfigurovatelné funkce digitálního a analogového vstup / výstupu v jediném modulu prostřednictvím komunikace IO-Link
- 8 nezávisle konfigurovatelných I/O portů
- Elektrické oddělení mezi pomocným napětím a IO-Link
- Digitální filtry vstupů, výkonné výstupy (2 A každý)
- Nastavení parametrů a diagnostika prostřednictvím IO-Link
V jediném modulu jsou možné jakékoli kombinace
Tyto moduly IO-Link umožňují připojení konvenčních digitálních a analogových senzorů a také digitálních akčních členů k IO-Link. Aby to bylo možné, jsou moduly vybaveny 8 pružnými porty, které lze konfigurovat nezávisle: jako digitální vstupy a výstupy, jako analogový vstup (4...20 mA nebo 0...10 V). Takovéto jedinečné schopnosti libovolné konfigurace v jakékoli kombinaci analogových a digitálních portů v jediném modulu šetří náklady. Jediné, co potřebujete, je jeden volný port IO-Link na ovladači.
Výkonné výstupy pro akční členy
Výkonné spínací výstupy verze PerformanceLine mohou spínat proudy až 2 A (16 A na modul). Elektrické oddělení mezi napájecím napětím a komunikačním portem IO-Link poskytuje maximální ochranu.
Výhody a přínosy pro zákazníka
Cyklická nebo acyklická konfigurace portu
Klíčovou funkcí modulu s více porty od společnosti ifm je pružnost konfigurace portu. Uživatel může definovat cyklickou nebo acyklickou verzi výběrem příslušného ID zařízení prostřednictvím IO-Link. To umožňuje cyklickou nebo acyklickou konfiguraci funkce jednotlivých portů modulu (AI, DI, DO).
Externí elektrické napájení kódované L (PerformanceLine):
- Výstupní proud 16 A na modul, 2 A na spínané připojení
- Průmyslová verze se speciálním materiálem tělesa odolává olejům a chladivům
- K napájení vyššího proudu je třeba napájecí kabel s kódováním L
- Elektrické oddělení mezi napájecím napětím a rozhraním IO-Link zaručuje spolehlivou datovou komunikaci (odpovídající rozhraní IO-Link)
- Akční členy lze vypínat odděleně od senzorů
Externí elektrické napájení s kódováním A (StandardLine):
- Výstupní proud limitovaný na 1,8 A na 4 připojení
- Dostupné jako verze pro průmyslové aplikace nebo jako speciální verze pro potravinářský průmysl
- Pomocné elektrické napájení prostřednictvím standardního kabelu
- Elektrické oddělení mezi napájecím napětím a rozhraním IO-Link zaručuje spolehlivou datovou komunikaci (odpovídající rozhraní IO-Link)
- Duální napájení umožňuje vypínání akčních členů odděleně od senzorů
Napájení z portu A master
- Výstupní proud 1 A (celkem) na 8 spínaných připojení
- Elektrické napájení z napájení senzorů master, žádné další externí napájení akčních členů
- Dostupné jako verze pro průmyslové aplikace nebo jako speciální verze pro potravinářský průmysl
- Není třeba žádný další napájecí kabel