• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Převodník hladiny s analogovým výstupem a technologií IO-Link

  • Délky sondové tyče 10...200 cm
  • Sondová tyč může být v případě potřeby zkrácena
  • Kompaktní provedení vhodné do stísněných prostor

Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link

  • Analogový výstup, až 4 spínací výstupy a přenos procesní hodnoty prostřednictvím IO-Link
  • Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů pomocí IO-Link prostřednictvím PC nebo IO-Link masteru

Robustní a spolehlivý
Převodník hladiny spolehlivě odolává náročným podmínkám prostředí nebo vysokotlakému čištění. Jeho malá konstrukce umožňuje instalaci v omezených prostorách. Digitální komunikace přes IO-Link zabraňuje rušení při přenosu naměřené hodnoty.

Úspěšné díky modulární koncepci
Sondové tyče lze zkrátit či vyměnit, a díky tomu senzory řady LR snižují skladové zásoby a usnadňují výměnu.

Jednoduché nastavení
Offline nastavení senzoru uživatelem je možné v PC prostřednictvím LR Device – parametrizačním IO-Link softwaru. Datové záznamy o nastavení parametrů lze zkopírovat do jiných senzorů, např. pro nastavení identických zařízení.

Příslušenství