You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Robustní kamerový systém O2M pro mobilní stroje

Robustní kamerový systém O2M pro mobilní stroje

  • Zapouzdřené, plně zalité těleso s krytím IP 67 / IP 69K
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
  • Vyhřívání čoček
  • Automatické nastavení jasu
  • Schválení typu E4

Univerzální kamery
Hlídání pracovní plochy a zadní strany se stává pro mobilní stroje stále důležitější. Kamerový systém O2M s analogovým video výstupem (PAL) je určen do zvláště náročných podmínek a vyniká díky svému pouzdru odolnému proti tlaku a citlivosti na světlo < 0,05 lux.

Nový kamerový systém O2M může být připojen např. přímo ke grafickým dialogovým modulům PDM360 s barevným displejem a analogovým rozhraním. To umožňuje použití dialogového modulu nejen pro zobrazení informací o stroji, ale také snímků z až dvou kamerových systémů. Díky tomu není potřeba zvláštní monitor.

Kromě toho lze připojit monitory k okamžitému použití E2M231 nebo E2M232.